KR CYBERTECH nano: KUKA präsentiert neue Roboter

Im Rahmen der „Robotics Show“ auf der Leitmesse CIIF in Shanghai hat KUKA die neue KR CYBERTECH nano Roboterserie feierlich enthüllt

3. November 2015

Sie sind schlank, wendig, flexibel und mit einer hohen Reichweite ausgestattet: die Roboter der neuen KR CYBERTECH nano Serie. Die neuen Handhabung- und Schweißroboter definieren die Leistungsparameter der niedrigen Traglast neu und ergänzen das KUKA Roboterportfolio mit Traglasten von sechs, acht und zehn Kilogramm. Unter dem Motto „Performance. Reinvented.“ hat KUKA die neuen Roboter im größten und am schnellsten wachsenden Robotermarkt der Welt erstmals präsentiert. Auf der „Robotics Show“, die derzeit im Rahmen der China International Industrial Fair (CIIF) in Shanghai stattfindet, feierte die KR CYBERTECH nano Serie Premiere.

Höchste Performance sowie ruhiges und filigranes Fahrverhalten auf der Bahn und in der Positionierung: Das sind die Leistungsversprechen der neuen Klasse im niedrigen Traglastbereich, bestehend aus zwei Produktfamilien – KR CYBERTECH nano für die Handhabung und Montage kleiner Bauteile, und KR CYBERTECH ARC nano als spezialisierter Prozessroboter fürs Schweißen. Beide Familien sind in verschiedenen Traglastvarianten erhältlich: der KR CYBERTECH nano mit 6, 8 und 10 kg Traglast bei 1820, 1620 und 1420 mm Reichweite, der KR CYBERTECH ARC nano mit 6 und 8 kg Traglast bei 1820 und 1620 bzw. 1420 mm Reichweite. Damit wird das Portfolio der KUKA Roboter sinnvoll ergänzt: Während der Handling-Profi KR AGILUS mit seiner hohen Geschwindigkeit und Präzision auf engstem Raum überzeugt, bieten die Roboter der KR CYBERTECH nano Serie eine höhere Reichweite sowie eine durchdachte Möglichkeit fürs Schweißen.
 

Weitere Applikationen mit dem LBR iiwa und dem KMR iiwa

Die 17. China International Industry Fair (CIIF) fand Anfang November im “Shanghai National Convention and Exhibition Center” statt. Auf mehr als 200.000 qm Fläche zeigten mehr als 2000 Aussteller mehr als 120.000 Besuchern aus China und der Welt ihre Produkte und Lösungen. 2015 beinhaltete die internationale Industriemesse neun Hauptausstellungen, darunter auch die “Robotics Show”. Neben der neuen KR CYBERTECH Serie konnten die Besucher dort auf dem KUKA Stand in mehreren Applikationen die direkte Kollaboration von Mensch und Roboter mit dem KUKA Leichtbauroboter LBR iiwa erleben und auch seinen mobile Kollegen, den KMR iiwa kennenlernen.
OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.