Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Fahrerlose Transportsysteme

Intelligente Intralogistik ist das bewegende Element der vierten industriellen Revolution. KUKA entwickelt und integriert fahrerlose Transportsysteme (FTS) bzw. -Fahrzeuge für eine wandlungsfähige und flexibel erweiterbare Vernetzung Ihrer Produktion und Lager-Logistik. Dabei bedienen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen mit einem umfassenden Portfolio an effizienten fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Durch die Integration von innovativen fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und Fahrzeugen in der Automobil-, Elektronik-, Lagerlogistik-, Kosumgüter-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im Gesundheitswesen hat sich KUKA bereits heute als verlässlicher Automatisierungsspezialist für intelligente Intralogistik-Systeme etabliert.

Autonome Transportsysteme flexibilisieren industrielle Produktionsprozesse

Digitaler Wandel, globaler Wettbewerb und steigende Variantenvielfalt bei schwankenden Losgrößen fordern eine hohe Flexibilität von Produktion und Logistik. Schlüsselfaktor zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Konnektivität industrieller Produktionsprozesse und -komponenten. IIoT und autonome Fördersysteme sind dabei wichtige Treiber, die statische Produktionsstrukturen aufbrechen und vollautomatisierte und wandlungsfähige Intralogistikkonzepte ermöglichen. KUKA entwickelt und integriert intelligente fahrerlose Transportsysteme (FTS) bzw. -Fahrzeuge, die die Intralogistik Ihrer Fertigung vollkommen automatisiert, örtlich anpassungsfähig und skalierbar macht.

Die Vorteile von intelligenten, fahrerlosen Transportsystemen

Als einer der führenden Automatisierungsspezialisten weltweit unterstützt KUKA produzierende Unternehmen bei der ganzheitlichen Optimierung ihres Systems bzw. ihrer Wertschöpfung mit voll automatisierten fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Effiziente Fördersysteme revolutionieren den innerbetrieblichen Transport durch Transparenz und intelligente Steuerung der Fahrzeuge.

Vorteile intelligenter FTS-Lösungen von KUKA


Senkung der Investitions- und Betriebskosten

Die auf künstlicher Intelligenz basierende Leitsteuerung KUKA AIVI navigiert die AGV („Automated Guided Vehicle“) auf ad-hoc kalkulierten Routen für maximale Effizienz und Auslastung. Dadurch kann die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge reduziert werden. Investitions- und Betriebskosten können infolgedessen signifikant reduziert werden.

Schnelleres Kommissionieren

Virtuelle Lösungen in der Kommissionierung ermöglichen es, Linienprozesse von FTF-Applikationen zu simulieren sowie zu emulieren. Dadurch können Kommissionierungsprozesse durch fahrerlose Transportsysteme (FTS) optimiert werden. Mittels virtueller Trainings kann darüber hinaus die Fehlerquote beim Kommissionieren reduziert werden.

Verkürzte Reaktionszeiten

Durch den Einsatz von KUKA AIVI, unserer intelligenten Leitsteuerung, die die fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF) innerhalb der Produktionsumgebung steuert, wird der innerbetriebliche Materialfluss transparent. Durch fahrerlose Transportsysteme kann auf veränderte Nachfrage schneller reagiert werden, die Terminplanung präzisiert werden und die Termingenauigkeit automatisch gesichert werden.

Weniger Transportschäden & Ausfallraten

Der Einsatz fahrerloser Transportsysteme (FTS) ermöglicht freie Transportwege für Fahrzeuge und damit automatisch eine verbesserte Sicherheit in der Fertigung. Die Sicherheitsfeatures von FTF und deren Navigation durch die intelligente Leitsteuerung KUKA AIVI reduzieren Transportschäden und Ausfallraten. Die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion wird durch fahrerlose Transportsysteme signifikant höher.

Das komplette Leistungsspektrum aus einer Hand

KUKA bietet einen ganzheitlichen Lieferumfang zur Integration fahrerloser Transportsysteme und Fahrzeuge - von der Hardware, über die Leitsteuerung KUKA AIVI und die Integrationsleistung des Systems bis hin zum Service. Wir beraten Sie und entwickeln innovative Logistik-Lösungen für die individuellen Anforderungen Ihrer Produktion. Vom Consulting, Projektmanagement über die Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme ist KUKA Ihr zuverlässiger Partner für Automatisierung und intelligente Mobilitätskonzepte.

  • Screen

    Intelligente Steuerungssoftware

    KUKA AIVI ist eine intelligente Software zur Steuerung Ihrer Produktionsprozesse in Ihrem Unternehmen. Auf Wunsch integrieren wir auch Drittanbieter-Software zur optimalen Steuerung Ihrer fahrerlosen Fahrzeuge. 
    Alle Vorteile von KUKA AIVI lesen Sie hier.
  • Robot

    FTS Integrationslösungen

    KUKA konzipiert, plant und implementiert intelligente, fahrerlose Transportsysteme zur Flexibilisierung und Optimierung industrieller Produktionsprozesse.

    Erfahren Sie mehr über effiziente Intralogistiklösungen.
  • Fertigungszelle für die Automatisierung der Produktion

    Fahrerlose Transportfahrzeuge

    Den Materialfluss innerhalb einer Produktion anpassungsfähig und skalierbar machen: Wir integrieren je nach Anforderung KUKA eigene fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) oder FTF von Drittanbietern. 

    Entdecken Sie unser Portfolio an fahrerlosen Transportfahrenzeugen.
  • Produktionsanlagen für die Automatisierung der Industrie

    Dienstleistungen

    Beste Service-Leistungen in höchster Qualität für effiziente Produktionsabläufe: Wir bieten globale Vertriebs- und Ersatzteilverfügbarkeit, Customer On-Site-Support und Remote Services.