Wählen Sie Ihren Standort:

Land

lasrobot

KUKA flexibleCUBE: die kompakte Schweißzelle

Mit dem flexibleCUBE bietet KUKA eine kompakte, standardisierte Schweißzelle mit maßgeschneiderten Automatisierungsoptionen und damit optimale Lösungen für die hohen Anforderungen der modernen Schweißautomation.


KUKA flexibleCUBE: standardisierte Schweißautomation mit individuellem Charakter 

Der KUKA flexibleCUBE vereint die Vorteile einer vorkonfektionierten Zelle - nämlich hohe Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten - mit einzigartigen Möglichkeiten zur Anpassung und Aufrüstung der Anlage. Durch zielsichere Planung und optimal aufeinander abgestimmte Komponenten lässt sich KUKA flexibleCUBE an jeden Produktionsprozess individuell anpassen und nahtlos integrieren - egal ob als Einstieg in die Schweißautomation oder als Erweiterung zu bestehenden Automatisierungsanlagen.

 

Entdecken Sie die Vorzüge von KUKA flexibleCUBE


Investitionssicher

Dank der modularen Konzipierung lässt sich KUKA flexibleCUBE jederzeit um- oder aufrüsten und flexibel an Veränderungen im Fertigungsumfeld anpassen.

Industrie 4.0-kompatibel

Alle Komponenten von KUKA flexibleCUBE sind miteinander vernetzbar und verwenden neueste Roboter- und Steuerungstechnologie - optimal gerüstet für die Anforderungen der Zukunft.

Einfach bedienbar

Über ein intuitives Bedienpanel direkt an der Zelle lassen sich selbst komplexe Schweißaufgaben einfach lösen.

Wartungsarm

KUKA flexibleCUBE erfordert nur geringen Wartungsaufwand und sorgt für eine stabile Produktion.

KUKA flexibleCUBE: So funktioniert die modulare Roboterzelle für Schweißapplikationen

Produktion mit KUKA flexibleCUBE und TIG-Schweißtechnologie

KUKA flexibleCUBE arc: Multitalent im Schutzgasschweißen

Speziell für den Bereich Schutzgasschweißen bietet KUKA die modulare Schweißzelle KUKA flexibleCUBE arc. Sie ist vorkonfektioniert in verschiedenen Standard-Varianten verfügbar und sofort einsetzbar. Ausgestattet mit zahlreichen Hard- und Softwareoptionen lässt sich KUKA flexibleCUBE arc auf jedes Produktionsvolumen und unterschiedlichste Schweißanforderungen optimal abstimmen. Zudem ist die Zelle mit verschiedenen Positioniereinheiten kombinierbar sowie mit bewährten Schweißausrüstungen führender Hersteller kompatibel. Damit ist KUKA flexibleCUBE arc die ideale Lösung für automatisiertes Schutzgasschweißen.

Varianten des KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 mit Drehpositionierer DP-100 M

    • für Bauteile bis 100 kg, die nicht umorientiert werden müssen 

    • Drehpositionierer zum Be- und Entladen zeitgleich mit dem Schweißprozess im Zellinneren

    • mechanische Verriegelung des Tisches gegen ungewollte Unterbrechungen

    • Drehen des Tisches manuell in 4-5 Sekunden nach erfolgtem Schweißvorgang

    Weitere Informationen in unserer Broschüre.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 mit Drehpositionierer DP-250 M

    • für Bauteile bis 250 kg, die nicht umorientiert werden müssen

    • Drehpositionierer zum Be- und Entladen zeitgleich mit dem Schweißprozess im Zellinneren

    • mechanische Verriegelung des Tisches gegen ungewollte Unterbrechungen

    • Drehen des Tisches mit pneumatischer Anschubunterstützung in 3-4 Sekunden

    Weitere Informationen in unserer Broschüre.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP mit Drehpositionierer DP-250 A

    • für Bauteile bis 250 kg, die nicht umorientiert werden müssen 

    • Drehpositionierer zum Be- und Entladen zeitgleich mit dem Schweißprozess im Zellinneren

    • Drehen des Tisches automatisch in ca. 3 Sekunden nach Freigabe

    • Lichtschranke zur Sicherheit des Bedieners

    Weitere Informationen in unserer Broschüre.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 mit Doppel-Drehkipp-Positionierer D-DK-400

    • für komplexere Bauteile bis 400 kg mit schwer erreichbaren Schweißnähten, die mehrfach umorientiert werden müssen 

    • Be- und Entladen eines Positionierers zeitgleich mit dem Schweißvorgang im Zellinneren

    • Drehen des Tisches automatisch in ca. 4 Sekunden

    • Lichtschranke zur Sicherheit des Bedieners

    Weitere Informationen in unserer Broschüre.

Object moved

Object moved to here.