KR 210-2 in der Seitenansicht links

KR 210-2 F exclusive

Der KR 210-2 in der Exclusive-Ausführung ermöglicht Ihnen effiziente Zellenkonzepte für die Gießerei. Der KR 210-2 F exclusive schafft selbst unter Extrembedingungen absolute Höchstleistungen.

Mit dem KR 210-2 F exclusive bietet KUKA eine flexibel einsetzbare Lösung für Anwendungsgebiete, in denen bisher teure Speziallösungen nötig waren. In Bauteilwaschzellen, in Bürst- sowie Entgratzellen und in allen Nassbereichen und Bereichen mit sehr hohem Verschmutzungsgrad läuft der robuste Sechs-Achs-Roboter zur Höchstform auf – ohne zusätzliche Schutzhüllen.

Durch den Einsatz von Sperrluft-Systemen und dank seiner intelligenten, robusten Bauform kommt der KR 210-2 Foundry exclusive auch mit extremen Umgebungsbedingungen bestens zurecht. Strahlwasser, permanente Luftfeuchtigkeit und Schmutzpartikel können ihm dank seiner speziell behandelten Oberfläche nichts anhaben.

210 - 210 Traglast in kg

2700 - 2700 Reichweite in mm

Vorteile


Leistungsstark

Durch seine hohe Motorleistung und einem Getriebe mit hohen Drehmomenten in allen Achsen ist der KR 210-2 F exclusive extrem leistungsfähig.

Ausdauernd

Der KR 210-2 F exclusive ist mit modernster Spitzentechnik ausgestattet. Sein Getriebe mit dem höchsten Drehmoment der Klasse schafft eine hohe Stundenzahl im Dauerbetrieb. 

Effizient

Die präzise Mechanik sorgt für höchste Wiederholgenauigkeit, bessere Fertigungsqualität, weniger Ausschuss und damit mehr Effizienz für Ihre Produktion. 

Flexibel

Der KR 210-2 F exclusive senkt Wartungsintervalle und somit auch die Kosten. Das ermöglicht Ihnen eine flexible, sichere Planung und eine schnelle Inbetriebnahme.

Automatisiertes Waschen von Bauteilen unter extremen Bedingungen

Der robuste 6-Achs Foundry-Roboter KR QUANTEC F exklusiv erbringt in einer Waschzelle im BMW Werk in Dingolfing hervorragende Leistung.

KR 210-2 F exclusive Daten im Überblick

KR 210-2 F exclusive
Kategorie
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Bauform
Standard
Bauform, Erweiterung 1
Standard
Bauform, Erweiterung 2
Standard
Ausführung Umgebung
Foundry Exclusive
Ausführung Umgebung, Erweiterung
Standard
Traglast
210 kg
Nenn-Gesamtlast
245 kg
Max. Reichweite
2700 mm
Zahl der steuerbaren Achsen
6
Positionswiederholgenauigkeit
±0.06 mm
Gewicht
1412 kg
Einbaulage(n)
Boden
Umgebungstemperatur
10 °C bis + 55 °C
Steuerung
KR C4
Schutzart
IP 65
Schutzart Zentralhand
IP 67
Zum Downloadcenter

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

Okay