KUKA LBR-C-Klasse Schrauber mit dem Leichtbauroboter LBR iiwa

KUKA LBR-C-Klasse Schrauber

Der KUKA LBR-C-Klasse Schrauber ist bei Einfachverschraubungen der Klasse C die ideale Erweiterung für den LBR iiwa. Mit diesem Endeffektor erstellen Sie Schraubverbindungen der C-Klasse schnell, flexibel und voll automatisiert.

KUKA LBR-C-Klasse Schrauber für Einfachverschraubungen

Der KUKA LBR-C-Klasse Schrauber ist eine zuverlässige Lösung Ihrer Schraubaufgaben. Unser spezieller Schrauber für Einfachverschraubungen, bei denen ein IO/NIO genügt, ist rasch und unkompliziert in bestehende Anlagen integrierbar – für eine effiziente Automatisierung.

KUKA LBR-C-Klasse Schrauber: Ihre Vorteile

Der KUKA LBR-C-Klasse Schrauber ist die Automatisierungslösung für manuelle Schraubprozesse:

  • Dank der integrierten Schraubsteuerung können Sie den Schrauber ganz einfach parametrieren.
  • Zweistufige Verschraubung ist möglich. 
  • Sie integrieren den Schrauber ohne großen Aufwand in bestehende Produktionsanlagen.
  • Die Mechanik erlaubt dem Roboter das taktile Einmessen.
  • Weitere Komponenten können angebracht werden, zum Beispiel eine Schraubspitzenabsicherung an der Standardschnittstelle am Schraubergehäuse.
  • Der Schrauber funktioniert im Links- wie im Rechtslauf.
KUKA LBR-C-Klasse Schrauber mit dem LBR iiwa
Der LBR-C-Klasse Schrauber als Erweiterung für den LBR iiwa

KUKA LBR-C-Klasse Schrauber: ideal geeignet für MRK

Der KUKA LBR-C-Klasse Schrauber ist durch sein äußeres Design perfekt für den Betrieb mit Mensch-Roboter-Kollaboration geeignet: 

  • Automatische Energiekopplung bei der Montage des Werkzeugs und integrierte Energiezufuhr
  • Das abgerundete Design ermöglicht MRK. Am Schrauber entstehen keine Klemm- oder Quetschstellen.
  • Bei Kollision sorgt die Safe-torque-off- (STO) oder Not-Aus-Funktion für Sicherheit.

Technische Daten

  • Medienflansch: MF-Inside
  • Drehmoment: 1 - 7 Nm, 7 - 40 Nm
  • Drehzahl: 800 Umdrehungen pro Minute
  • Schutzklasse: IP40
  • Standardabtrieb: Variable Aufnahme
  • Kommunikation: LAN
  • Energieübertragung: intern
  • Energieversorgung: 60 VDC
  • Gewicht: etwa 2,5 Kilogramm
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius
KUKA LBR-C-Klasse Schrauber
KUKA LBR-C-Klasse Schrauber

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

Okay