(Senior) System Integration Manager (m/w/d) Robotics Controller OS – System Integration
9. Juli 2021
Die Verfügbarkeit von einfach zu bedienenden, kostengünstigen Kleinrobotern (CoBots) erlaubt es der Robotik neue Benutzergruppen und Märkte zu erschließen. Die einfache Bedienung sowie die schnelle Anpassbarkeit an neue Kundenanforderungen sind dabei Kernelemente des Erfolgs.
KUKA entwickelt mit RoX eine auf modernen Internettechnologien basierte Steuerungsplattform, die diese schnelle Entwicklung und Anpassung durch eine modulare Architektur ermöglicht. Diese Modularität erhöht zunächst die Komplexität und Koordinationsanforderungen bei der Entwicklung. Durch eine starke Automatisierung bei Build und Test der Software und Kompatibilitätsprüfung der Schnittstellen zwischen den Komponenten kann trotzdem eine hohe Unabhängigkeit der Entwicklungsteams und eine hohe Effizienz und Produktqualität erreicht werden.
KUKA entwickelt mit RoX eine auf modernen Internettechnologien basierte Steuerungsplattform, die diese schnelle Entwicklung und Anpassung durch eine modulare Architektur ermöglicht. Diese Modularität erhöht zunächst die Komplexität und Koordinationsanforderungen bei der Entwicklung. Durch eine starke Automatisierung bei Build und Test der Software und Kompatibilitätsprüfung der Schnittstellen zwischen den Komponenten kann trotzdem eine hohe Unabhängigkeit der Entwicklungsteams und eine hohe Effizienz und Produktqualität erreicht werden.
Short Facts
-
Augsburg, Deutschland
-
KUKA
-
Festeinstellung
Tätigkeitsbeschreibung
- Sie leiten aus Produktroadmaps und dem Architecture Runway inhaltlich und zeitlich sinnvolle Integrationsschritte und Integrationsprototypen ab
(Koordination der Entwicklungs-, Test- und Validierungstätigkeiten mit unseren internen und externen Entwicklungsteams) - Sie legen den Integrationsworkflow und die Qualitätskriterien fest inkl. Abstimmung der Timelines für die Teamzuspielungen mit den Team Product Ownern
(Verantwortung von Test- und Validierungsplänen des Systems aber auch der mechatronischen Komponenten – Roboter oder Testsystemen) - Sie definieren zusammen mit den Architekten Merkmale und Interfaces der Komponenten, die eine einfache Automatisierung von Tests und Schnittstellenüberprüfungen ermöglichen
(Förderung des Integrationsworkflows, modularisierte unabhängige Komponenten, einfache Automatisierung) - Sie entwickeln die Automatisierung der Build, Test und Qualitätsinfrastruktur des Controller OS mit den Architekten weiter
- Sie überwachen automatisiert die Weiterentwicklung der vorhandenen Schnittstellen und überprüfen deren Abwärtskompatibilität
- Sie überwachen und messen im Integrationsworkflow die Systemstabilität und andere Performance Indizes und geben ggf. Verbesserungsaufträge an die Teams weiter
- Sie verantworten mit dem Testmanager und den DevOps Experten ihre CI/CD Pipelines weiter und steuern zusammen mit dem Systemtest Team die Weiterentwicklung der Integrations- und Systemtests
- Sie geben Komponenten zusammen mit den Product Ownern frei und definieren stabile und auslieferbare Softwarekonfigurationen
- Sie definieren mit den Product Managern sinnvolle und handhabbare Produkt Konfigurationen und sorgen für die Erstellung entsprechender Product Bundles für die Auslieferung an Kunden
- Sie geben den Entwicklungsteams technische Unterstützung und Feedback für die Komponenten- und Systemintegration
- Sie haben stets die aktuelle Entwicklung im DevOps Bereich im Blick und entwickeln die Lösungen für RoX ständig weiter
Bewerberprofil
- Abgeschlossenes Studium Elektrotechnik, Informatik, Mathematik oder Physik
- Praktische Programmiererfahrung im Umfeld professioneller SW Entwicklung
- Erfahrung in technischem Projektmanagement
- Praktische Kenntnisse im Umgang mit Linux und Linux Tools
- Fundierte Kenntnisse in der testgetriebenen Entwicklung und Testautomatisierung
- Praktische Erfahrungen im Umgang von SW Entwicklungswerkzeugen wie Versionsverwaltungssystemen (GiT), Build Tools, Linux Packagemanagern, Containervirtualisierung und automatisierte Orchestrierungswerkzeuge (z.B. ANSIBLE)
- Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Konzeptionelles Denken und gute Auffassungsgabe bzgl. komplexer Zusammenhänge
- Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
- Gute Englischkenntnisse und Wort und Schrift
- Grundkenntnisse und Erfahrungen im Bereich Robotersysteme / Embedded Systeme oder die Bereitschaft diese schnell zu erlernen
- Kenntnisse Agiler SW Entwicklungsmethoden und agiles, leistungsorientiertes Mindset