Select your location:

Country

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

Der KR CYBERTECH nano ARC macht Tempo in der automatisierten Produktion

Als Teil der neuen Generation der KR CYBERTECH nano Serie präsentiert KUKA auch die Spezialisten für Bahnapplikationen wie Schutzgasschweißen, Kleben oder Dichtmittelauftrag: die KR CYBERTECH nano ARC Familie. In der niedrigen Traglastklasse liefern die Roboter maximale Leistung bei minimalen Kosten.

23 April 2021


Die Produktfamilie KR CYBERTECH nano ARC setzt neue Maßstäbe: Die neue Generation der Roboter von KUKA ist hochgradig agil, extrem schnell und noch präziser beim Bahnfahren als seine Vorgänger. Die weiterentwickelte KUKA Hollow-Wrist-Hand – eine 50-Millimeter-Hohlwellenhand – reduziert die Grundachsbewegung und sorgt für kurze Taktzeiten bei höchster Bewegungspräzision. So bieten die neuen Hollow-Wrist-Roboter von KUKA auch bei hohen Geschwindigkeiten eine Wiederholgenauigkeit von 0,04 Millimetern. Das macht die KR CYBERTECH nano ARC Hohlwellenroboter zu ausgewiesenen Experten für Anwendungen, bei denen höchste Präzision und Bahngenauigkeit gefragt ist – etwa Schutzgasschweißen und das Auftragen von Klebern oder Dichtmitteln.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Der neue KR CYBERTECH nano ARC

Erfahren Sie mehr über technische Details und die Einsatzmöglichkeiten

Geringster Wartungsaufwand in der niedrigen Traglastklasse

Die Serie zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und den geringsten Wartungsaufwand in der niedrigen Traglastklasse aus. Für Anwender sinken die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, kurz: TCO) auf ein Minimum. Dazu gehören auch niedrige Betriebskosten dank höchster Verfügbarkeit und verringertem Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgänger. Neben der Antriebs- und Steuerungstechnik wurden Service- und Wartungsaufwand optimiert. So sind einzelne Achsen beispielsweise komplett wartungsfrei, Ersatzteile stehen bis zu 25 Jahre lang zur Verfügung.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Der Hohlwellenroboter ist wartungsarm. Die Gesamtbetriebskosten sinken auf ein Minimum.

Kleiner Footprint, große Bandbreite an Möglichkeiten

Durch den geringen Platzbedarf und die vielfältigen Montagemöglichkeiten eignen sich die Hohlwellenroboter auch für kompakte Zellen, bei komplexen Aufgaben und in anspruchsvollen Prozessketten. Für zusätzliche Flexibilität sorgt das innovative Energiezuführungskonzept „K-PIPE-ES“, das Kunden von KUKA bereits aus höheren Traglastklassen kennen. Durch die getrennte Zuführung der System- und Anwendungsverkabelung ist die Integration in die Produktionsumgebung noch einfacher und die Bestückung der Energiezuführung flexibler. Zusätzliche Achsen und die neue Positioniergeneration lassen sich einfacher zur Konfiguration hinzufügen.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Von kompakten Zellen bis hin zu anspruchsvollen Prozessketten: Der Hollow-Wrist-Roboter ist flexibel einsetzbar.

Willkommen in der Familie

Die KR CYBERTECH nano Serie neuester Generation umfasst neben den Hohlwellenrobotern der KR CYBERTECH nano ARC Familie (ARC-Fokus) auch Zentralhandausführungen (Handling-Fokus, auch für Bahnanwendungen geeignet). Durch die digitalen KUKA.Motion Modes lässt sich die Performance der Roboter über die Steuerung an verschiedene Aufgaben anpassen, mit dem „Dynamic Mode“ etwa für noch größere Dynamik mit reduzierten Takt- und Zykluszeiten. Der „Path Mode“ ist bei den Hohlwellenrobotern sogar serienmäßig, zusammen mit einer sogenannten absolutgenauen Vermessung für appliaktionsoptimales Bahnfahren. Beide Optionen sind auch für die Zentralhandroboter erhältlich.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Hohe Bahngenauigkeit von Industrierobotern: Die KR CYBERTECH nano Serie umfasst auch  Zentralhandausführungen. 

Hohe Bahngenauigkeit: Beste Ergebnisse vom Start weg

„Wir haben die Serie gezielt für die neueste Steuerungsgeneration KR C5 von KUKA entwickelt, die das volle Potenzial unseres neuen Gesamtsystems ausschöpft“, sagt Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager bei KUKA. „Die Integration des KR CYBERTECH nano ist für Unternehmen dank einheitlicher Montageflächen des Zubehörs und identischem Footprint des Vorgängers ganz einfach.“

Die Produktserie punktet außerdem mit serienmäßigem Schutz gegen Staub und Wasser nach IP 54 für die Hohlwellenroboter und sogar IP 65/67 (Grundachse/Handachse) für die Zentralhand-Roboter.


Egal für welche Aufgaben Sie den KR CYBERTECH nano ARC der neuesten Generation einsetzen, er liefert beste Ergebnisse vom Start weg und lässt sich durch die flexiblen KUKA.Motion Modes optimal anpassen.

Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager bei KUKA

This website uses cookies (find out more) in order to offer you the best service online as well. If you simply continue to use our website, we will only use cookies required for technical purposes. If you click on “OK and discover KUKA”, you are also agreeing to the additional use of marketing cookies. You can select which cookies we use by clicking on “Cookie settings”.

Cookie settings