Im Dienst des Kunden

Die Engineering Experten der KUKA Roboter GmbH unterstützen Kunden bei der Umsetzung ihrer Automatisierungsaufgaben

20 November 2013

Funkensprühend zieht der KUKA Roboter der KR QUANTEC Serie seine Temperaturmess-Sonde aus der unter ihm stehenden Gusspfanne in der Produktionshalle der Lechstahlwerke Meitingen. Gut verpackt und gegen die rauhen Umgebungsbedingungen in der Stahlproduktion bestens geschützt, verrichtet der KR QUANTEC zuverlässig seine Arbeit. Bei der Integration des ersten Roboters in die Produktionsanlage halfen die Applikationsspezialisten des KUKA Roboter Engineeringteams.
Das Team der KUKA Roboter Engineering Experten unterstützt den Kunden umfassend bei allen Fragen zur Auswahl und Integration des Roboters in die Anlagenumgebung. Dabei verfügt das Team über Erfahrung in nahezu allen Branchen und Applikationen. Neben Roboterprogrammierung und Softwareentwicklung können die Experten gemeinsam mit dem Kunden eine 3D Layout- und Zellenplanung erarbeiten, ihn bei der Anbindung des Roboters an Feldbussysteme und SPS unterstützen und individuelle Bedieneroberflächen zur Zellenbedienung entwickeln. Darüber hinaus adaptiert das Team KUKA Standard Softwarepakete an die Wünsche des Kunden oder bringt dem Roboter durch die Integration von Sensorsystemen z.B. Kraftmomentensensor oder Visionsysteme das Fühlen und Sehen bei.
Der Aufgabenbereich Steuerungs/Antriebstechnik rundet das Leistungspektrum ab: Die flexible Konfiguration der KR C4 Steuerung im Verbund mit individuell projektierten Maschinenparametern für sogenannte „Customized Kinematics“ erlaubt den Betrieb kundenspezifischer Sonder-/Fremdkinematiken (z.B. Schattenrohrmanipulatoren). Oder der Kunde nutzt das Optionspaket rund um die Kuka. SoftPLC, mit integrierten Modulen für Antriebssteuerung und CNC Aufgaben. Dabei entsprechen entwickelte Applikations- und Softwarepakete sowie die zugehörigen Dienstleistungen den Qualitätsanforderungen der KUKA Standardprodukte.
 
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte das KUKA Engineering Team unter: engineering@kuka-roboter.de
Cookie settings OK and discover KUKA

We use cookies to offer you the best service online, as well. More under Privacy Policy.

Cookie settings