Die Montage ist eine der komplexesten Arbeiten, die ein Roboter erledigen kann. Hierbei können
moderne Montageroboter, wie der
LBR iiwa und der
LBR iisy, je nach Bedarf flexibel eingesetzt werden. Die sensitiven Eigenschaften der
Cobots, ermöglichen den kollaborierenden Robotern
sicheres und flexibles Arbeiten ohne Zäune. Dadurch können Montageroboter in die bestehende Produktionsumgebung integriert werden und arbeiten direkt mit den Menschen zusammen.
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) oder auch kollaborative Robotik genannt. Darüber hinaus
entlasten Cobots Menschen
bei anstrengenden Routineaufgaben und erledigen Montageanwendungen schnell und zuverlässig. Die
Greifer der Montageroboter können dabei zusätzlich mit Kameras ausgestattet werden. So findet der Roboter bzw. der Greifer stets die richtigen Bestandteile und Positionen.