Seleccione tu localización:

País

KR QUANTEC PA Arctic 

Creado para un ambiente de frío extremo: El robot de paletizado KR QUANTEC PA Arctic se ha desarrollado especialmente para el paletizado bajo temperaturas gélidas. Sin funda protectora y sin sistema de calefacción mecánico. Esto lo convierte en único en el mundo y es el robot de paletizado ideal para la industria alimentaria.


Robot de paletizado flexible para uso en zonas de refrigeración a temperaturas extremas de hasta -30 °C

Paletizado rápido y eficiente de capas con helados, carne, pescado y otros productos congelados

Como adaptación resistente al frío de la probada familia KR QUANTEC PA, el KR QUANTEC PA Arctic asume las exigentes tareas de paletizado en un rango de temperatura de -30 °C a +10 °C. Con un alcance de 3195 mm y cargas útiles de 120, 180 y 240 kg, el robot de paletizado se caracteriza por sus cortos tiempos de ciclo, su gran flexibilidad y su extrema precisión a la hora de apilar y depositar. El KR QUANTEC PA Arctic es el único robot del mercado que se puede utilizar sin funda protectora en entornos fríos. Su brazo de robot no tiene que calentarse. Además, dispone de una alimentación de energía hasta la brida que está diseñada para un frío extremo.

Suave en el manejo de los alimentos, sensible en el manejo de los costes

Como robot de paletizado para cámaras frigoríficas, el KR QUANTEC PA Arctic trabaja de forma fiable y eficiente. Esto significa que no hay fluctuaciones de temperatura, ni pérdida de calidad, ni formación de hielo en los alimentos congelados. En comparación con las soluciones convencionales con funda de protección calentable, esto ofrece enormes posibilidades de ahorro en los costes, por ejemplo, porque se eliminan los tiempos de inactividad cuando hay que sustituir los materiales. De este modo, el KR QUANTEC PA Arctic ya no tiene nada que ver con las costosas emisiones de calor durante el paletizado en la cámara frigorífica. 

Ventajas de la automatización ártica: capa a capa, palé a palé

  • Resistente al frío

    • Equipado con líquidos hidráulicos especiales y juntas de baja temperatura
    • Grasa especial para bajas temperaturas
      en el juego de cables
    • Todas las piezas de plástico (como las abrazaderas) para el paletizado en la cámara frigorífica
  • Fortaleza

    • Alta flexibilidad, rendimiento y precisión extrema en el apilado y la colocación
    • En cuanto a los tiempos de ciclo, es uno de los robots de paletizado más rápidos del mercado 
    • Rendimiento constante, incluso con una capacidad de carga máxima de 240 kg
  • Ahorro de espacio y costes

    • Base fina, requiere poca superficie de instalación
    • Esta característica permite la realización de conceptos de células innovadores
      para tareas de paletizado
    • Potencial de ahorro de costes extremadamente alto en comparación con soluciones con funda de protección

El libro blanco: automatización para condiciones extremas en la industria alimentaria

Nuestros robots de recogida, empaquetado y paletizado para alimentos no conocen obstáculos, ni el frío extremo ni el funcionamiento continuo. Incluso los turnos de noche y de fin de semana no suponen una amenaza para la producción, ni tampoco un cierre.

Lea más sobre nuestras soluciones completas de eficacia probada para la producción de alimentos.

Descargar el libro blanco
KUKA_PalletTech_Software

Flexibilidad en el monopaletizado

Con el software KUKA.PalletTech podrá configurar de forma rápida e intuitiva las capas y los objetos de un palé, así como sus patrones.

Increase your productivity with robots for the food industry

Contact us, we will help you find the perfect automation solution.