Seleccione tu localización:

País

Los robots móviles aumentan la productividad

Los robots móviles son cada vez más importantes en la producción. Tienen una aplicación flexible, se mueven de forma autónoma en su zona de trabajo y pueden trabajar mano a mano con el operario. El KMR iiwa es la respuesta de KUKA a estas nuevas exigencias. Este asistente móvil saca partido a sus puntos fuertes especialmente en la industria electrónica, en el ámbito de los bienes de consumo, así como en el sector automovilístico.

24 de abril de 2018


El robot KMR iiwa es apto para la cooperación entre persona y robot

El KMR iiwa consta de una plataforma robótica autónoma sobre la cual está instalado un robot KUKA LBR iiwa con capacidad de colaboración con las personas. Para lograr una cooperación segura entre persona y robot, hay instalados escáneres láser en la plataforma móvil y sensores de momentos de articulaciones en cada eje del robot. Una ventaja adicional para el usuario: la plataforma robótica autónoma puede manejarse con tan solo un sistema de control.

La plataforma robótica autónoma ayuda a los trabajadores 

El KMR iiwa se mueve de manera completamente independiente. Además, no hay que realizar modificaciones estructurales dentro de la planta de producción. Por ello, el robot móvil es idóneo por lo general para cualquier servicio de recogida y transporte, que hasta hora eran realizados sobre todo por personas. También puede utilizarse para cargar máquinas, cambiar herramientas en máquinas herramienta, la automatización de laboratorios, el encadenamiento de procesos en la industria de los semiconductores o la intralogística, como por ejemplo, el suministro de componentes en líneas de montaje.
La plataforma robótica maniobra de forma autónoma en la zona de trabajo.

El KMR iiwa trae Industrie 4.0 a la fábrica

El robot autónomo hace que la fábrica sea más inteligente. A través de la navegación libre y autónoma, respalda soluciones de automatización interconectadas de forma inteligente. Así, puede reaccionar con flexibilidad a los cambios producidos en el entorno o en las tareas. Además, gracias a su conexión de red, puede integrarse sin impedimentos en la logística y en procesos de producción. Ahora, KUKA pone a disposición de la producción en serie el robot móvil KMR iiwa. Así, Industrie 4.0 se torna cada vez más real.