KUKA en la EuroBLECH 2018

Del 23 al 26 de octubre, KUKA presenta en la EuroBLECH de Hannover sus soluciones de automatización para la industria del mecanizado de chapas: desde las soluciones ready2_use para la concatenación de prensas y la soldadura con gas de protección, hasta las células de soldadura láser flexibleCELL compact Laser listas para usar.

Visítenos en el pabellón 13, stand C174

Los crecientes costes salariales, la escasez de mano de obra y la elevada variedad de productos también son la razón por la que la industria del mecanizado de chapas apuesta por el uso de nuevas soluciones de automatización. KUKA presenta en Hannover una variada oferta para este sector: desde robots individuales con el paquete ready2_presslink preconfigurado hasta las células de soldadura normalizadas flexibleCELL compact Laser para aplicaciones láser.


Rápidas y flexibles soluciones ready2_use para la concatenación de prensas 

Las soluciones KUKA ready2_use son versátiles paquetes de aplicación preconfigurados y compatibles entre ellos que se prueban antes de la entrega y están listos para ser usados de inmediato. Con las nuevas soluciones KUKA ready2_presslink_transpressor y KUKA ready2_presslink_cobra ahorrará en costes de instalación con la automatización de prensas con robots y ganará en rendimiento. Los dos paquetes pueden integrarse en su concepto de instalación en poco tiempo y sin complicaciones. 

Fácil concatenación de líneas de prensas basada en robots

La pieza clave del paquete de aplicación KUKA ready2_presslink_transpressor es el nuevo brazo Transpressor con un eje de giro servoasistido en la brida de la garra. Este hace de séptimo eje del robot, situado directamente sobre el componente, y permite una transferencia rápida y estable del componente. Con una longitud efectiva de 1,75 m, el brazo Transpressor es capaz de soportar una carga de 80 kg y distancias de prensas de hasta 8,50 m sin colocar al robot en un eje lineal adicional.
La aún más rápida y dinámica solución de alta gama KUKA ready2_presslink_cobra se ha desarrollado en colaboración con los especialistas en garras BILSING Automation. Con la cinemática especial se pueden transportar tanto piezas individuales como dobles con una carga de 100 kg. Por tanto, las distancias de prensa de 5 a 8,50 m pueden recorrerse en suspensión y también con apoyo. Este producto interesa sobre todo a los proveedores de automóviles, ya que permite una producción flexible.

Concatenación de prensas disponible junto con el paquete de tecnología KUKA.PressTech

Junto con la solución KUKA ready2_presslink recibirá el avanzado paquete de tecnología KUKA.PressTech. El software se encarga de que la sincronización entre el robot y los movimientos de prensa de toda la línea sea óptima. Con ello se minimiza el desgaste, se reducen los costes de servicio y se aumenta la disponibilidad. Durante la puesta en servicio y la programación, el asistente del software ayuda al programador guiándolo paso a paso por cada opción de menú.

Célula láser modular KUKA flexibleCELL compact Laser: preensamblada y lista para usar de inmediato

Desde soldadura láser hasta soldadura de revestimiento láser, pasando por el corte por láser: las células de robot normalizadas para aplicaciones láser, KUKA flexibleCELL compact Laser, le permiten realizar diferentes procesos. La célula compacta preensamblada para soldadura láser y corte por láser consta de robots KUKA, posicionadores KUKA, cabezal para procesamiento láser, un dispositivo de seguridad para proteger del láser y una moderna unidad de control de la célula para todas las funciones principales. 
 Las células pueden reequiarse con diferentes unidades de posicionamiento, por lo que ofrecen una gran flexibilidad.

KUKA ready2_arc: paquete de aplicación preconfigurado para soldadura con gas de protección

Automatice sus procesos de soldadura con gas de protección de forma rápida y sencilla con los paquetes de aplicación KUKA ready2_arc. Una solución perfectamente compatible compuesta por robots de soldadura KUKA junto con los componentes adecuados para su fuente de corriente, así como por posicionadores KUKA, que sirven para una rápida puesta en servicio. En la feria podrán ver en directo al KR CYBERTECH ARC nano con el nuevo posicionador KUKA KP2-HV500. 

Paquete flexible para la soldadura automatizada con gas de protección, compatible con todas las fuentes de corriente habituales

KUKA ready2_rivet: coloca remaches de manera rápida y flexible

En colaboración con Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, KUKA ha desarrollado el paquete de automatización preconfigurado para todos las tareas de remache por punzonado. Junto con la máxima eficiencia y la más elevada calidad, los clientes se benefician de una mayor facilidad de integración y de la adaptabilidad de la aplicación de remache por punzonado. Robot y control de KUKA junto con la técnica de unión mecánica de nuestro colaborador Böllhoff, ofrece una solución lista para funcionar automatizada y flexible para aplicaciones de remache por punzonado en el sector de la construcción de carrocerías (Body in White/BiW). Experimente el paquete de automatización KUKA ready2_rivet en la Euroblech, en el pabellón 13, stand E142 en Böllhoff Verbindungstechnik GmbH. Le asesoraremos con gusto junto a nuestro socio.

KUKA ready2_rivet: Remache por punzonado con la máxima eficiencia y la calidad más elevada

OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.