Mediateca KUKA

A través de fotos de prensa, vídeos y archivos de texto y de audio, en nuestra mediateca le ofrecemos una gran variedad de información para cualquier formato de publicación.

Aquí encontrará fotografías de alta resolución de nuestros directivos Peter Mohnen y Andreas Pabst. Además, le facilitamos numerosas presentaciones y entrevistas relativas a las estadísticas de la empresa y una gran variedad de fotos de productos para sus publicaciones. 

Peter Mohnen

El presidente de la Junta directiva (CEO) de KUKA AG

Descargar imagen en formato .zip

 

Peter Mohnen, CEO de KUKA AG

Andreas Pabst

Chief Financial Officer de KUKA AG (CFO)

Descargar imagen en formato .zip

Andreas Pabst, CFO de KUKA AG

Fotos de productos en la mediateca

Aviso legal:
Todas las imágenes están sujetas a derechos de propiedad intelectual. KUKA es el titular de todos los derechos de uso de los archivos de imagen incluidos en la zona de descargas. Estos archivos de imagen deben usarse exclusivamente en el ámbito aquí descrito y haciendo referencia a la fuente de las imágenes: "KUKA Aktiengesellschaft". Las imágenes únicamente podrán ser utilizadas con fines periodísticos de carácter informativo. Queda prohibido su uso con fines publicitarios, de marketing o comercial de cualquier tipo. En caso de pretender cualquier otro uso de las imágenes será imprescindible solicitar una autorización previa a KUKA Aktiengesellschaft.

LBR iiwa

LBR es la abreviatura utilizada para "robot de estructura liviana", mientras que iiwa es la abreviatura de "intelligent industrial work assistant". LBR iiwa redefine las opciones de la robótica industrial. Por primera vez, los hombres y los robots pueden realizar en estrecha colaboración las tareas más sensibles. Se eliminan los vallados de seguridad, se crean nuevas zonas de trabajo y se deja espacio libre para más rentabilidad y mayor eficiencia.

Descargar imágenes de LBR iiwa en formato .zip

 

El LBR iiwa de KUKA representa la rentabilidad y la eficiencia.

KMR iiwa

El KMR iiwa es la evolución móvil del LBR iiwa. La abreviatura KMR corresponde al término "KUKA Mobile Robotics", y la abreviatura iiwa corresponde a "intelligent industrial work assistant". El KMR iiwa reúne las características sensoriales del robot con las ventajas de la navegación autónoma. Por ello, el KMR iiwa es perfecto para soluciones de Industrie 4.0.

Descargar imágenes de KMR iiwa en formato .zip

El KMR iiwa en acción en la producción de KUKA. 

KUKA flexFELLOW

KUKA flexFELLOW combina una plataforma de movilidad flexible y un robot versátil. Gracias a su rapidez y versatilidad, pueden ajustarse tareas y procesos de forma individual en apenas unos minutos. Esto abre nuevos caminos y permite una mayor flexibilidad en la planificación de instalaciones para el montaje industrial.

Descargar imágenes de KUKA flexFELLOW en formato .ZIP

KUKA flexFELLOW se compone de una plataforma móvil y robots.

KR 3 AGILUS

El KR 3 AGILUS ofrece una productividad y un rendimiento máximos en el espacio mínimo. Su elevada flexibilidad y precisión permiten la aplicación de soluciones de automatización eficientes para los componentes más pequeños. Como robot más rápido de su clase, ofrece los ciclos de producción más reducidos, aumentando el output y el rendimiento de la inversión.

Descargar imágenes de KR 3 AGILUS en formato .ZIP

El KR 3 AGILUS es perfecto para los componentes más pequeños.

LBR Med

El LBR Med es una evolución del LBR iiwa diseñada especialmente para aplicaciones en el ámbito médico. Tecnología sensible y seguridad en la colaboración entre hombre y robot Gracias a su precisión y flexibilidad, es la solución ideal para satisfacer los requisitos del sector sanitario.

Descargar imágenes de LBR Med en formato .zip

La inspección por ultrasonido es uno de los ámbitos de aplicación del LBR Med.

Industrie 4.0

El robot es un elemento clave en la Industrie 4.0. En este sentido, junto con las competencias existentes en el ámbito de la mecatrónica y la automatización, KUKA ofrece las competencias tecnológicas pertinentes para llevar a cabo soluciones de producción inteligentes.

Descargar imágenes de Industrie 4.0 en formato .ZIP

 

KUKA ofrece el entorno perfecto para realizar instalaciones de Industrie 4.0.

KUKA Aerospace

KUKA ofrece un proceso de montaje basado en el principio de trabajo en cadena adaptado a las necesidades de la industria aeronáutica y aeroespacial. Las innovadoras instalaciones de montaje y las soluciones de transporte de material satisfacen las necesidades de la Industrie 4.0 e incrementan la eficiencia.

Descargar imágenes de KUKA Aerospace en formato .ZIP

 

Aplicación de KUKA Roboter en el sector aeroespacial.
Configuración de cookies OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Configuración de cookies