Grind Master transforma la fundición con robots KUKA

Grind Master, líder mundial del acabado metálico y desbarbadoras, es desde enero de 2016 un integrador de KUKA. Los pequeños robots de la serie KR AGILUS en su cartera desbarban los componentes de aluminio de fundición con una elevada consistencia y calidad. Al mismo tiempo que se reducen los costes globales, esta solución ha aumentado la productividad y la calidad.

22 de junio de 2017

En enero de 2016, la empresa Grind Master de máquinas de metal con sede en Aurangabad incorporó robots KUKA a su cartera como integrador. El pequeño robot KR AGILUS sixx se utiliza en aplicaciones de desbarbado de componentes de aluminio de fundición, específicamente en piezas visibles de clase A de automóviles, scooters y motocicletas. Es necesario un acabado de elevada calidad para satisfacer la demanda de una gran consistencia de estas piezas.
KR AGILUS desbarba componentes de aluminio de fundición

Los robots de KUKA ofrecen una excelente consistencia en calidad

Anteriormente, las tiendas de desbarbado dependían del trabajo manual casual. Sin embargo, las temperaturas, los gases y el polvo, así como los requisitos de elevada calidad hacían necesario un cambio. La solución de robot se seleccionó en lugar de un pórtico lineal debido a la necesidad de flexibilidad para el manejo de un elevado número de variantes de componentes, la frecuente actualización de modelos y la complejidad de las formas. La consistencia de calidad resultante de los componentes de aluminio ha hecho más que satisfacer los criterios requeridos por Grind Master: «El desbarbado con robot supone una transformación de la fundición y de la vida de las personas mediante la creación de un ambiente de trabajo libre de riesgos, seguro y saludable y proporcionado piezas de elevada calidad y combinando prácticas de manufactura mundiales. Con el éxito de los primeros dos robots de desbarbado, queremos continuar con la automatización de la instalación de fundición completa con robots para este proceso», afirma Sameer Kelkar.
KR AGILUS en Grind Master
OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.