KUKA continúa la historia de éxito del KR CYBERTECH

La serie KR CYBERTECH de KUKA Roboter convence con un mayor rendimiento en un diseño más compacto. De este modo, cumple las exigencias del mercado. Del 19 al 23 de septiembre de 2018, se expone un modelo en la feria dedicada a la robótica CIFF en Shanghái como componente de un paquete KUKA Ready Pack.

19 de septiembre de 2018

Máximo rendimiento en la categoría de carga baja

El KR CYBERTECH es el robot multifuncional más potente de la categoría de carga baja. Gracias a su diseño compacto es ideal para conceptos de celdas de espacio reducido. El robot cubre cargas de 6 a 22 kg y cuenta con un alcance de 1612 a 2100 milímetros. "La combinación de una capacidad de carga eleva y un alcance elevados y su reducido tamaño hacen de él un robot único", afirma Markus Hollfelder-Asam, director de productos de KUKA.

La solución adecuada para cada tarea

Mecanizado perfecto, aplicaciones de trayectoria precisas o rápida manipulación: el KR CYBERTECH convence en numerosos ámbitos de aplicación. El robot de la categoría de carga baja destaca, por ejemplo, en el sector electrónico en lo que respecta a la fabricación de ordenadores portátiles o carcasas para TV. Además, puede utilizarse en el sector de la automoción y la General Industry. Además de trabajos de carga y descarga, el KR CYBERTECH también realiza tareas de acabado, pulido y desbarbado. En función del uso que vaya a dársele al robot, también puede estar disponible en algunas variantes especiales, como por ejemplo para aplicaciones en salas blancas. "Mantenemos el elevado volumen de demanda y seguimos acortando los plazos de entrega a partir de enero de 2019", añade Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH en el paquete de alto rendimiento

El KR CYBERTECH es parte de los paquetes KUKA Ready Pack. Estes reúnen productos potentes de KUKA en un único paquete. Las soluciones preconfiguradas están compuestas de un robot, una unidad de control, un elemento de mando y un software Como Priority Delivery Line se garantiza un plazo de entrega de tres semanas. "Con el KR CYBERTECH Ready Pack, KUKA está a la altura de las circunstancias y puede cumplir rápidamente las exigencias del cliente", afirma Hollfelder-Asam.

Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies