KUKA presenta la nueva generación de la serie KR QUANTEC

KUKA ha perfeccionado su serie de productos más vendida hasta la fecha: la KR QUANTEC. La nueva generación se puede encargar a partir de enero y las primeras entregas están previstas para abril 2019. Las características de la serie que se han optimizado son, entre otras, el rendimiento, la rentabilidad y la flexibilidad. 

17 de enero de 2019

Desde su introducción en el mercado en el año 2010, se han entregado más de 100 000 robots de la serie KR QUANTEC. Esto se debe a la alta fiabilidad y también a la amplia variedad de aplicación del multitalento, única en la competencia. Los robots están dotados de una capacidad de carga de 120 a 300 kg para poder usarse en casi todos los segmentos de mercado. Por ejemplo, en la industria automovilística, la fundición, la medicina o para operaciones de mecanizado y tareas de manipulación. KUKA se ha basado en sus experiencias en el dinámico sector de la automatización para perfeccionar la serie KR QUANTEC. 

El resultado es una solución fiable, polivalente y eficiente de la más alta calidad. Con un KR QUANTEC de la nueva generación, los clientes invierten desde hoy en el futuro de su producción. 

Wolfgang Bildl, director de productos pertinente.

Flexibilidad más alta, costes reducidos, plazos de entrega más cortos

Se ha optimizado la cartera de la nueva generación de KR QUANTEC. Gracias a una estructura modular más fina se ha conseguido, por ejemplo, reducir notablemente los plazos de entrega. "Al mismo tiempo, podemos ofrecer a nuestros clientes robots flexibles y precisos que representen una inversión segura en el futuro, entre otras cosas por prestaciones como la posibilidad de ampliación de la capacidad de carga en el campo, variantes especiales en la cartera y optimizaciones técnicas, como la reducción de la distancia de parada o la optimización de la zona de trabajo", explica Wolfgang Bildl.

Además, la mejora en la construcción tiene como resultado un TCO más bajo, ya que solo será preciso realizar una parte de todos los trabajos de mantenimiento anteriormente necesarios. Los tiempos de inactividad y el mantenimiento también se ven reducidos, entre otras cosas, gracias a un nuevo concepto de cableado y de alimentación de energía, así como a la reducción de piezas de repuesto. La clave es una estructura modular optimizada. Al mismo tiempo, esto aumenta la disponibilidad. Además, la puesta en servicio se ha simplificado todavía más.

Nuevos modos de movimiento para una calidad del proceso ideal

La nueva generación de la serie KR QUANTEC está preparada para los modos de movimiento adicionales, los llamados "Motion Modes". Se trata de complementos de software que garantizan un movimiento óptimo del robot para ciertos casos de aplicación. Por ejemplo, el "Path Mode" hace posible un desplazamiento de trayectoria con una exactitud y precisión optimizadas. El "Dynamic Mode" permite alcanzar una velocidad más alta y, con ello, un tiempo de ciclo reducido durante las dificultades que se den en las líneas de producción. Los primeros "Motion Modes" deberían estar disponibles en la segunda mitad de 2019 y se podrán cargar a través de la unidad de control del robot. 
 
OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.