Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
La unidad de control KR C5 de KUKA aumenta el ritmo de la producción automatizada
El corazón de todo robot es su unidad de control y aquí es donde los robots de KUKA tienen ahora una novedad bastante interesante: La nueva unidad de control KR C5 para robots industriales de KUKA asegura un rendimiento sumamente eficiente con la máxima rentabilidad.
16 de julio de 2020
Unidad de control KR C5 de KUKA para más posibilidades y la máxima rentabilidad al utilizar robots
Compacta, de gran calidad y con un consumo energético mínimo: Con la nueva unidad de control KR C5 para robots industriales de KUKA y la unidad de control para robots pequeños KR C5 micro correspondiente, KUKA lleva la producción automatizada a un nuevo nivel. La unidad de control se integra perfectamente en los entornos informáticos y Cloud existentes y da soporte a todas las aplicaciones actuales paso a paso. Además, ofrece muchas más posibilidades e incluso mejores resultados. Por ejemplo, la KR C5 requiere menos energía que su predecesor y, al mismo tiempo, es significativamente más compacta.
La unidad de control para el robot industrial KR C5 de KUKA optimiza la producción automatizada.
Los datos se convierten en información valiosa con la unidad de control KUKA KR C5
Gracias al sistema de armarios modular, el hardware de la unidad de control del robot KR C5 para robots industriales de KUKA es duradero y está preparado para el futuro, y puede ampliarse según sea necesario. Los módulos de la unidad de control altamente integrados y compactos son fáciles de manejar y se pueden vincular a diversos productos de software y servicios digitales. Otro aspecto positivo: Gracias al nuevo KUKA.DeviceConnector, la unidad de control KR C5 de KUKA puede manejar fácilmente los sistemas de Cloud con datos, incluso sin hardware adicional.
Unidad de control KR C5 de KUKA para un rendimiento eficiente con la máxima rentabilidad.
El completo desarrollo interno de la unidad de control KR C5 de KUKA nos permite alcanzar un nivel completamente nuevo de densidad de integración y posibilidades de optimización. El efecto positivo puede verse más claramente en la reducción masiva del tamaño de las unidades de control, pero también en el menor consumo energético y el mayor aumento de la calidad.
Suministro de la unidad de control KR C5 de KUKA con el probado KUKA.SystemSoftware
Andreas Knöpfle, Portfolio Manager de la nueva generación de unidades de control, concluye que: "La serie de unidades de control KR C5 es la nueva plataforma de nuestra cartera de automatización KUKA para los próximos años. Permite un uso aún más eficiente de los robots industriales en una amplia gama de aplicaciones". La nueva unidad de control KR C5 de KUKA se suministra con el probado KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Asimismo, habrá una amplia gama de opciones de control para su integración en diversas instalaciones de producción. KUKA suministra desde abril la unidad de control de robots pequeños KR C5 micro; y la versión para robots de las capacidades de carga baja y alta le seguirá en octubre.
La unidad de control para robots pequeños KR C5 micro está disponible desde abril en KUKA.
Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.