Variantes de la celda de robot KUKA flexibleCELL arc

KUKA flexibleCELL arc está disponible con versátiles paquetes estándar modulares y opciones de automatización hechas a medida. Descubra las variantes preensambladas y listas para usar de KUKA flexibleCELL para la soldadura con gas de protección.

KUKA flexibleCELL arc KP1 con posicionador de giro

Esta variante de la celda de robot KUKA flexibleCELL arc está equipada con un posicionador de giro automático. La capacidad de carga del posicionador puede ser de 500 hasta 2000 kilos por cada lado. Gracias a la carga y descarga paralela a los tiempos de ciclo, la KUKA flexibleCELL arc KP1 es ideal para grandes volúmenes de producción de componentes que no deben reposicionarse durante el proceso de soldadura. Además, el giro automático de la mesa permite la carga simultánea de varias estaciones.

Ejemplo de configuración con un robot y un posicionador KP1-MB.

KUKA flexibleCELL arc KP1 HC con posicionador de volteado de 1 eje

Esta variante de la KUKA flexibleCELL arc está equipada con dos posicionadores de volteo de 1 eje automáticos KP1-HC. La capacidad de carga del posicionador puede ser de 250 hasta 4000 kilos por cada lado. Con sus dos estaciones de carga, esta celda de robot es ideal para volúmenes de producción pequeños o medianos de componentes que debe reposicionarse varias veces durante el proceso de soldadura.
Ejemplo de configuración con un robot KR JET y dos posicionadores KP1-HC

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 con posicionador de giro basculante

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 está equipada con dos posicionadores de giro basculantes con una capacidad de carga de 400 kilos. El eje basculante puede bascularse unos 90 grados, y el eje de giro puede girarse unos 190 grados. Con sus dos estaciones de carga y una elevada flexibilidad proporcionada por los dos grados de libertad, esta celda de robot está especialmente indicada para los volúmenes de producción pequeños y medianos de componentes complejos que deben reposicionarse varias veces durante el proceso de soldadura.
Ejemplo de configuración con un robot y dos posicionadores de giro basculantes.

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H con posicionador de volteado de 3 ejes 

La celda de robot KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H está equipada con un posicionador de volteado de 3 ejes KP3 V2H automático y horizontal. El posicionador puede suministrarse con capacidades de carga de 500 hasta 1000 kilos por cada lado y con diferentes radios de giro y longitudes entre puntos. Gracias a la carga y descarga paralela a los tiempos de ciclo, esta variante de la celda es ideal para grandes volúmenes de producción de componentes complejos que deben reposicionarse varias veces durante el proceso de soldadura.
Ejemplo de configuración con un robot y un posicionador KP3-V2H.

KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H con posicionador de volteado de 3 ejes

Esta variante de la KUKA flexibleCELL arc está equipada con un posicionador de volteado de 3 ejes KP3 H2H automático y vertical. El posicionador puede suministrarse con capacidades de carga de 500 hasta 1000 kilos por cada lado y con diferentes radios de giro y longitudes entre puntos. Gracias a la carga y descarga paralela a los tiempos de ciclo, esta celda de robot es ideal para grandes volúmenes de producción de componentes complejos que deben reposicionarse varias veces durante el proceso de soldadura.
Ejemplo de configuración con un robot y un posicionador KP3-H2H.

KUKA flexibleCELL arc KP5 con posicionador de giro basculante de 5 ejes

La celda de robot KUKA flexibleCELL arc KP5 está equipada con un posicionador de giro basculante de 5 ejes. La capacidad de carga del posicionador puede ser de 500 hasta 1000 kilos por cada lado. Gracias a la carga y descarga paralela a los tiempos de ciclo, la celda de soldadura con gas de protección es ideal para grandes volúmenes de producción de componentes complejos que, debido a longitud de la costura de soldadura y a la accesibilidad deben reposicionarse varias veces durante el proceso de soldadura.
Ejemplo de configuración con un robot y un posicionador de 5 ejes.

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACT con posicionador de volteado de 3 ejes

Esta celda de robot está equipada con un posicionador de volteado de 3 ejes KP3 V2H automático. La capacidad de carga del posicionador puede ser de 500 hasta 1000 kilos por cada lado. La celda completa, todos los periféricos y la unidad de control del robot y de la celda, así como el equipo de soldadura están montados en un bastidor de una sola pieza. La celda completa puede transportarse con una carretilla elevadora o un camión pudiendo utilizarse así de forma flexible en diferentes ubicaciones. La celda de robot está provista con una cubierta. Para la conexión de un sistema de aspiración del cliente se ha previsto una conexión central. La zona de carga está protegida con un portón enrollable. Gracias a la carga y descarga paralela a los tiempos de ciclo, esta variante de la KUKA flexibleCELL arc es ideal para grandes volúmenes de producción de componentes complejos que deben reposicionarse varias veces durante el proceso de soldadura.
Ejemplo de configuración con un robot y un posicionador KP3-V2H.
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies