KUKA flexibleCUBE: automatización estandarizada de la soldadura con un carácter único
La flexibleCUBE KUKA aúna las ventajas de una celda preensamblada (a saber, gran disponibilidad y tiempos de suministro breves) y posibilidades únicas de adaptación y de mejora del sistema. Mediante una planificación dirigida y componentes perfectamente combinados, KUKA flexibleCUBE se adapta individualmente a cada proceso de producción y se integra de manera sencilla, sin importar que se trate del primer paso para la automatización de la soldadura o como ampliación para las instalaciones de automatización existentes.
KUKA flexibleCUBE arc: versatilidad en la soldadura al arco
Especialmente diseñada para el ámbito de la soldadura al arco, KUKA presenta la celda de soldadura KUKA flexibleCUBE arc modular. Está disponible en distintas variantes estándares preensambladas y lista para ponerse en funcionamiento inmediatamente. Equipada con numerosas opciones de hardware y de software, KUKA flexibleCUBE arc se adapta perfectamente a cualquier volumen de producción y a distintos requisitos de soldadura. La celda se puede combinar además con distintas unidades de posicionamiento. Del mismo modo, es compatible con equipos de soldadura acreditados de otros fabricantes líderes. Así, KUKA flexibleCUBE arc supone la solución ideal para la soldadura al arco automatizada.