Soluciones de transporte de material para la industria aeronáutica y aeroespacial

KUKA ofrece soluciones para el transporte de materiales con las que podrá mejorar considerablemente sus procesos de fabricación: Con nuestras tecnologías de alimentación móviles y estacionarias, puede desplazar los componentes y los sistemas de fabricación de forma precisa y aumentar la eficiencia total.

Soluciones de transporte de material para una mayor eficiencia

KUKA proporciona soluciones innovadoras a la industria aeronáutica y espacial para el transporte de material. Dichas soluciones engloban el aprovisionamiento, almacenamiento, manipulación y flujo de material en la industria aeronáutica. Para ello, facilitamos todos los servicios, desde el diseño hasta la implementación. Siempre dando prioridad a la factibilidad técnica y a la viabilidad práctica.

Transporte de material con KUKA: sus ventajas

La industria aeronáutica y espacial necesita soluciones para el transporte de material que cumpla con las exigencias de Industrie 4.0. Si elige a KUKA como socio, se beneficiará de las siguientes ventajas:

Aumento de la eficiencia de procesos

En cada uno de los pasos de proceso, la atención se centra en la viabilidad ergonómica, ecológica y económica. Con la aplicación de los modelos de simulación y las tecnologías más innovadoras, facilitamos la implementación de procesos rápidos y rentables.

Soluciones personalizadas

Creamos con usted una solución que se adapta perfectamente a sus exigencias. Para ello, intentamos garantizar un equilibrio óptimo entre los efectos operacionales, la funcionalidad del sistema y la rentabilidad.

Minimización de riesgos

La evaluación de riesgos y oportunidades constituye un componente esencial de nuestros servicios de asistencia técnica. Gracias a nuestro tamaño y dilatada experiencia, es posible realizar estudios de evaluación de riesgos con el fin de garantizar el éxito de cada proyecto.

Transporte de material: innovaciones de KUKA

KUKA construye diariamente el futuro de la industria aeronáutica y aeroespacial. Impulsamos Industrie 4.0 con estas innovaciones:

  • Sistema de agarre y conjunto de robots KUKA
    Podrá seleccionar entre una gran variedad de componentes adicionales para cada aplicación.
  • Disposición de módulos basados en AGV/MGV
    Le suministramos todos los módulos necesarios para sistemas de transporte pilotados/sin conductor.
  • KUKA omniMove
    Nuestra plataforma móvil para cargas pesadas y transferencia de rack es ideal para procesos de fabricación en la industria aeronáutica y aeroespacial: rápida, orientable en todas las dirección y extraordinariamente precisa.
  • Equipamiento innovador de producción
    Ofrecemos el equipamiento más innovador para componentes grandes de aviones, como plataformas de desplazamiento o timones de cola para aviones comerciales grandes.
  • Análisis del flujo de material en la industria aeroespacial de KUKA
    Con nuestro análisis, facilitamos un transporte de material rápido en el flujo de mercancías dentro de la instalación, desde la estación de carga hasta los puntos de encuentro. De esta forma, los contenedores y las estanterías se vacían de forma rápida y eficiente.
Airbus emplea satisfactoriamente el KUKA omniMove para la construcción de su modelo estrella A380. 
OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.