KUKA cell4_arc

Los componentes óptimamente adaptados entre sí y los estándares probados en el ámbito de la soldadura por arco hacen de la célula robótica de KUKA la solución ideal para sus necesidades de automatización en soldadura.

Celda modular de soldadura por arco de KUKA: solución "llave en mano" para los proveedores de la industria automovilística

Preensamblada y lista para usar La celda robótica KUKA cell4_arc se adapta perfectamente a su volumen de producción y a sus necesidades específicas de fabricación. Está disponible en varias Unidades de posicionamiento y las opciones de hardware y software  y puede así configurarse en una solución a medida para los más diversos perfiles de necesidades.

Celda de producción compacta para soldadura de arco blindado que crea una automatización rentable

  • Huella compacta

    • Ahorro de espacio, diseño compacto
  • El concepto de celda inteligente

    • Amplia área de trabajo disponible y gran capacidad de carga para los componentes
    • Varias clases de rendimiento y opciones de operación
  • Integración rápida

    • Diseño modular para un fácil transporte incluso dentro de su producción.
    • Paquetes de aplicaciones para una fácil integración, programación y operación
  • Tiempos de entrega cortos

    • Componentes estándar configurados vocalmente y disponibles rápidamente

Variantes de la celda robótica KUKA para la soldadura MIG/MAG

KUKA cell4_arc está disponible en diferentes variantes. Según el tamaño de los componentes y el volumen de producción ¿Está equipado con un sistema manual o automático Posicionador equipado para la carga y descarga paralela al tiempo de ciclo durante el proceso de soldadura y la sincronización óptima con el movimiento del robot.

KUKA cell4_arc con mesa giratoria manual de un eje y un robot

La solución básica para la soldadura automatizada de arco con protección de gas:

 

En el folleto se pueden encontrar más detalles y el alcance de la entrega.
KUKA Fertigungszelle: cell4_arc c KP1M single KR

KUKA cell4_arc con posicionador de 3 ejes y dos robots

Die kompakte Lösung für das industrielle Schutzgasschweißen:

 

En el folleto se pueden encontrar más detalles y el alcance de la entrega.
Celda de fabricación de KUKA: cell4_arc m KP3-V2H dual KR
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies