KUKA cell4_cleaner/primer

This is a modularly-designed robot cell for the preparation of bonding processes by high-precision application of primer or cleaning material.

Celda de fabricación muy compacta y flexible para la aplicación automatizada de la limpieza o la imprimación

Dosificación de alta precisión de una alta gama de materiales mediante bombas de membrana, así como dimensiones flexibles del fieltro en longitud y calibre: la celda cell4_cleaner/primer de KUKA es una solución convincente y económica para el tratamiento previo de superficies de material como vidrio, metal o plástico antes de su pegado o pintado. Gracias a su diseño modular con opciones versátiles de automatización, puede configurarse fácilmente para proporcionar una solución a medida para los clientes de primer nivel (Tier 1).

Celda de producción con diseño modular para aumentar la eficiencia en aplicaciones con limpieza o imprimación

  • Integración sencilla

    El equipamiento de proceso ya se encuentra incluido: preparado para los alojamientos de piezas y la aspiración del cliente

    • Integración sencilla en una línea más grande mediante sistemas estándar de BUS
    • PLC de seguridad ya incluido
    • Un gran número de materiales de limpieza e imprimación probados y disponibles
    • Armario de dosificación y recipiente para residuos compatibles con los sistemas de aspiración
  • Mantenimiento intuitivo

    Todas las piezas portadoras de medios como bombas o tuberías de material antiadherente y de alta resistencia química 

    • Muy buena accesibilidad de los componentes de dosificación mediante un extractor
    • Funciones de lavado automáticas configurables a través de KUKA smartPAD
    • Recipiente para fieltros usados fácil de vaciar
    • Remote Support incluido
  • Diseño flexible de celda

    Diversas opciones para la alimentación de piezas en función de la necesidad, ya sea con mesa, mesa giratoria o cinta transportadora.

    • Construida para distintos agentes de limpieza y adhesivos
    • Montado en un bastidor común para un transporte sencillo mediante carretilla elevadora o camión
    • No es necesario el uso de recipientes a presión

Variantes de la celda de limpieza o de la celda de imprimación

Una solución ideal para todos los requisitos: Según el diseño, las celdas de producción modulares están equipadas con un posicionador o con un dispositivo para la alimentación de piezas del cliente, por ejemplo, a través de una cinta transportadora.

KUKA cell4_cleaner/primer con mesa giratoria manual de 1 eje

  • Un robot KR CYBERTECH, incluida la unidad de control del robot
  • Software de aplicación KUKA Safe.Operation
  • Mesa giratoria manual KP1 V500 M, tamaño de la mesa: 1200 x 750 mm por lado
  • Equipamiento de dosificación de limpieza o imprimación
  • Alimentación de fieltro y pinza de fieltro
  • Recipiente para residuos
  • Terminal de mando KUKA (pulsador)

En nuestro folleto encontrará más detalles y el volumen de suministro.
KUKA cell4_cleaner_primer c KP1M single KR: solución de introducción compacta para la aplicación de limpieza o imprimación

KUKA cell4_cleaner/primer con posicionador automático de 2 ejes

  • Un robot KR CYBERTECH unidad de control del robot
  • Software de aplicación KUKA Safe.Operation
  • Mesa de giro y vuelco DKP400 para la conexión de un componente del cliente
  • Equipamiento de dosificación de limpieza o imprimación
  • Alimentación de fieltro y pinza de fieltro
  • Recipiente para residuos
  • Terminal de mando KUKA (pulsador)

En nuestro folleto encontrará más detalles y el volumen de suministro.
KUKA cell4_cleaner_primer c DKP single KR: Celda de limpieza o imprimación idealmente adaptada a sus necesidades de producción

KUKA cell4_cleaner/primer con preparación para la alimentación del cliente

  • Un robot KR CYBERTECH incluida la unidad de control del robot
  • Software de aplicación KUKA Safe.Operation
  • Equipamiento de dosificación de limpieza o imprimación
  • Alimentación de fieltro y pinza de fieltro
  • Recipiente para residuos
  • Preparada para la alimentación de la cinta transportadora
  • Terminal de mando KUKA (pulsador)

En nuestro folleto encontrará más detalles y el volumen de suministro.
KUKA cell4_cleaner_primer c single KR: opción para la tecnología de alimentación del cliente, por ejemplo, mediante una cinta transportadora.

Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies