KUKA cell4_premachining

Celda de robot compacta y de estructura modular para realizar trabajos de repaso como desbarbado, tronzado, fresado, decapado o rectificado en diversos componentes y materiales.

Celda de robot de KUKA para desbarbado con múltiples opciones de adaptación personalizada

No importa si se usa como celda de desbarbado, de fresado o de rectificado: la celda de fabricación cell4_premachining de KUKA combina potencia y calidad con la máxima flexibilidad y facilidad de uso. La celda estándar se puede personalizar mediante paquetes y opciones de automatización versátiles y modulares para conseguir soluciones a medida. 

Las celdas se pueden transportar gracias a sus marcos de base apilables, por lo que se pueden cambiar de sitio con facilidad e integrarse en entornos de producción ya existentes.

Celda de desbarbado de KUKA para lograr la máxima eficiencia con los mínimos costes de integración

  • Excepcionalmente económica

    Estándares uniformes para un entorno de producción global y perfectamente armonizado, así como para una reducción duradera de los costes de servicio
  • Posición de procesamiento ideal

    Módulo de giro para una orientación óptima de las piezas con respecto a la herramienta de mecanizado y una cinemática del robot rigurosa para una posición estable y reproducible
  • Husillo a motor de gran potencia

    Husillo a motor compacto que garantiza que pueda influir con facilidad en los parámetros de mecanizado mediante su integración directa en la unidad de control del robot
  • Robot de mecanizado resistente 

    Debido a que todas las longitudes de ejes móviles son muy compactas, las transmisiones del momento al alojamiento son mínimas

Paquete de software: además de desbarbar, el robot también puede cargar

El paquete de tecnología KUKA Milling garantiza una coordinación óptima del robot, el posicionador y el husillo a motor.

Trabajos de repaso eficientes con la celda de mecanizado de KUKA

Los componentes principales de KUKA cell4_premachining son los siguientes:
  • Un KR QUANTEC nano incl. unidad de control del robot
  • Paquete de aplicación KUKA Milling
  • Potente husillo a motor y un cambiador de herramientas de 13 elementos
  • Posicionador de 3 ejes KP3-V2V-3 de KUKA

Además, están disponibles otras opciones 
como un transportador de rebabas o dispositivos específicos para los diferentes componentes.

 

Para consultar más detalles y el volumen de suministro, véase el folleto.
Celda de mecanizado KUKA cell4_premachining
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies