Seguridad láser incomparable con KUKA LaserSpy®

La protección perfecta con rayos láser: KUKA LaserSpy® es un sensor de seguridad láser con certificado TÜV que supervisa electrónicamente su barrera de protección láser de manera activa. Los rayos que se escapan son detenidos antes de que puedan producir cualquier daño, garantizando una seguridad láser inmejorable para su instalación y sus empleados.

Un factor decisivo para la seguridad láser de las instalaciones en caso de fallo de funcionamiento es el tiempo de exposición. Una forma de cumplir de forma económica las normas de seguridad necesarias es el uso de una barrera de protección supervisada electrónicamente de forma activa. Para eso KUKA ha desarrollado el sensor de seguridad LaserSpy®. Se monta rápidamente y es fácil de manejar. Prepare su instalación para un mayor rendimiento láser.

Así funciona KUKA LaserSpy®

El LaserSpy® es un sensor óptico que supervisa el espacio resistente a la luz dentro de una barrera de protección de doble panel. Allí es donde detecta radiación láser continua o pulsada en un rango de longitud de onda de infrarrojo cercano (820 hasta 1100 nanómetros) y reacciona de forma correspondiente.

Cada sensor consta de varios sensores que están colocados en círculo alrededor de un núcleo. LaserSpy® permite supervisar un área de 3,5 metros en cada dirección. Esto significa que solo se necesita un sensor, incluso para elementos de gran superficie.

¿Cómo protege LaserSpy® en caso de emergencia?

  • Un rayo láser atraviesa la primera barrera. El altamente sensitivo LaserSpy® mide la radiación entrante.
  • Antes de que el rayo láser atraviese la barrera de protección externa, LaserSpy® abre el circuito de seguridad.
  • A continuación, LaserSpy® desactiva el circuito de parada de emergencia mediante la fuente de radiación.
  • LaserSpy® reacciona tan rápido que incluso las barreras dobles finas con una separación de cerca de 35 milímetros son suficientes con una potencia láser elevada.

 

El resultado: la seguridad láser de la instalación y del usuario están garantizadas en todo momento.

KUKA LaserSpy® cumple las normas de seguridad más exigentes

 EN ISO 13849-2:2008

Categoría 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h con una vida útil de 15 años
 IEC 61508:2001 Nivel de integridad de seguridad 2 (SIL 2) con una vida útil de 15 años
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (clasificación de la autocontrol)
LaserSpy® proporciona una mayor seguridad láser en las células de soldadura.

Benefíciese de estas ventajas:

  • Función de parada de emergencia mediante la intervención activa en el circuito de seguridad de la fuente láser.
  • Apto para todos los láseres con la máxima calidad de rayo en el rango de longitud de onda de infrarrojo cercano (820 hasta 1.100 nanómetros), independientemente de la potencia láser instalada
  • Fácil montaje: preparación mediante una plantilla de perforación, fijación con tornillos para chapa, sin apertura de la carcasa de la electrónica
  • Sensor de autocontrol que se prueba a sí mismo en busca de fallos de funcionamiento.

Reequipamiento de instalaciones existentes

¿Cumple su instalación los siguientes requisitos? Entonces solicítenos una solución adecuada. Reequiparemos su instalación de forma rápida y sin complicaciones con KUKA LaserSpy®.

  • La cabina de su instalación es de doble barrera sin rellenos ni puntales.
  • La distancia entre las barreras exteriores de la barrera doble es de al menos 35 mm.
  • Los elementos de la barrera están diseñados a prueba de luz.

Accesorios adicionales para KUKA LaserSpy®

Con KUKA LaserSpy® obtendrá una solución completa de un mismo proveedor (incluye los accesorios de montaje). Si lo desea, también podemos proporcionarle las herramientas adecuadas. De esa manera podrá poner su LaserSpy® en funcionamiento en el menor tiempo posible.

Complete su KUKA LaserSpy® con los siguientes accesorios:

  • Cable preensamblado con diferentes conexiones
  • Conector terminal
  • Comprobador LaserSpy®

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK