Software de manejo y visualización
Un software de manejo y visualización completamente integrado en la unidad de control del robot facilita el uso de las celdas de soldadura KUKA flexibleCELL y KUKA flexibleCUBE. Un asistente de instalación guía al usuario durante la instalación de los componentes y el dispositivo. La vista general de la producción muestra datos estadísticos de la producción, del trabajo actual, los valores de consumo y mucho más. Las pantallas de servicio y mantenimiento con instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento disponibles en línea y el asistente de mantenimiento remoto aumentan la disponibilidad de la instalación.
Limpieza automática del soplete
La limpieza automática del soplete de KUKA flexibleCUBE arc y de KUKA flexibleCELL arc elimina las salpicaduras de soldadura en ciclos de libre programación con una cuchilla giratoria.
Control TCP automático
El control TCP es una medición de la herramienta automática y electrónica de hasta seis dimensiones. La trayectoria del robot se corrige automáticamente para que la herramienta se encuentre siempre en la posición correcta.
Opciones de software
En función de los requisitos de fabricación, es posible integrar de forma personalizada diferentes opciones de software para la medición de los componentes, programación offline, supervisión de los datos del proceso y mucho más.