Herramientas y estaciones de desbarbado

Listas para usar, seguras, fiables y de fácil mantenimiento: le presentamos nuestras herramientas de desbarbado con mecanizado integrado así como sistemas completos para sus tareas de desbarbado profesionales. Con ellas tendrá garantizada la máxima productividad de sus operaciones de fabricación.


Nuestra cartera de productos incluye también accesorios concebidos para herramientas de desbarbado complejas dentro de nuestros propios programas de piezas estándar. Además, ofrecemos herramientas combinadas para el mecanizado mecánico integrado en la herramienta de desbarbado.

Colaboramos con usted para desarrollar por encargo estaciones de mecanizado individuales que puedan integrarse a la perfección en sus células de automatización.

Herramienta de desbarbado

Nuestra herramienta de desbarbado para el funcionamiento manual y automático le ofrece diversas ventajas:

  • Lista para usar, segura, fiable y de fácil mantenimiento.
  • Máxima productividad gracias al mecanizado mecánico integrado.
  • Perfore, frese, rosque y sierre con un único ajuste de sujeción.
  • Reducción de los costes de fabricación gracias a unos tiempos de inactividad mínimos.
Máxima productividad con la fiable herramienta de desbarbado

Estaciones de desbarbado

Le ofrecemos potentes estaciones de desbarbado completamente automáticas para el premecanizado completo de las piezas de fundición.

Desarrollamos soluciones individuales para el mecanizado completo directamente en la máquina de fundición o para el funcionamiento autónomo y las integramos directamente en su planta. 

Estaciones de desbarbado como herramienta para la fundición

Estaciones de mecanizado

Desarrollamos y fabricamos estaciones de mecanizado KUKA con funciones de serrado, perforación, roscado y fresado conforme a sus deseos. Estas pueden integrarse completamente en una célula de automatización con carga y descarga automática realizada por robots. Si es necesario, también puede ponerlas en funcionamiento de forma autónoma.

Estación de mecanizado diseñada conforme a sus necesidades.

Herramientas de desbarbado

El desbarbado económico o el premecanizado de piezas de fundición en coquilla con grandes cortes transversales de la mazarota no son ningún problema con las herramientas de desbarbado de KUKA. Esta práctica se ofrece como una alternativa económica a las sierras.

Accesorios para las herramientas

Componentes importantes para las herramientas de desbarbado complejas: Nuestro propio programa de piezas estándar y nuestras propias unidades de desplazamiento estándar destacan por tres ventajas: el diseño compacto, la fiabilidad y las flexibles opciones de aplicación.

Accesorios para las herramientas del robot flexibles y fiables

Herramienta combinada

Las herramientas combinadas permiten reducir los costes de producción gracias a unos tiempos de inactividad mínimos.

En función de sus requisitos individuales ofrecemos funciones de perforación, fresado, roscado y serrado en un solo ajuste de sujeción y garantizamos con ello la máxima productividad para sus operaciones de fabricación.

Herramienta combinada para el desbarbado profesional

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK