Seleccione tu localización:

País

Prensa de columnas con mesa basculante y mesa corrediza

Las prensas con mesa basculante y mesa corrediza de KUKA le garantizan calidad y rendimiento con sistema: las prensas de la antigua empresa Reis Robotics garantizan una automatización segura para el proceso y le ofrecen una elevada flexibilidad en la versión de célula de fundición.


Ciclos más cortos con las prensas con mesa basculante y mesa corrediza SKT SEP16 y SEP22

Aumente la productividad y la velocidad de su proceso de prensa con las prensas con mesa basculante y mesa corrediza SKT SEP16 y SEP22. Para conseguir una realización con ciclos aún más cortos, las prensas SKT SEP16 y SEP22 están equipadas con un accionamiento eléctrico de alta eficiencia y un sistema de gestión con retorno de energía.
Reequipamiento en lugar de nueva adquisición: El concepto de accionamiento eficiente puede aplicarse con facilidad y rapidez como kit de transformación de las prensas SKT con accionamiento hidráulico ya existentes de KUKA.

Prensas con mesa basculante y mesa corrediza: potentes y eficientes

La serie de prensas de Reis Robotics con diferentes modelos le ofrece las mejores soluciones y muchas ventajas para su producción automatizada:

  • Reequipamiento óptimo con mínimo esfuerzo.
  • Sistema flexible y modular para las polifacéticas versiones de célula de fundición.
  • Eliminación del desbarbado y limpieza de la herramienta seguros para el proceso.
  • Accesorios completos para realizar operaciones adicionales en la pieza de fundición.
  • Elevada estabilidad y tiempos de ciclo cortos gracias a la escasa altura de la instalación y las pequeñas carreras.
  • Manejo manual durante el funcionamiento de emergencia de corta duración.

Prensas en diferentes modelos

Los modelos de prensas con mesa basculante y mesa corrediza se diferencian por su gran placa de sujeción, por las dimensiones de la herramienta del espacio de montaje y por las dimensiones del espacio que hay entre las columnas. Cada prensa con mesa basculante y mesa corrediza está disponible como prensa de 3 o 4 columnas. En función del modelo, la fuerza de la prensa va de 300 kN a 2000 kN.


Prensas de desbarbado de KUKA para una automatización segura para el proceso

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies