Seleccione tu localización:

País

Prensa de columnas

Con el desarrollo de una nueva serie de prensas, una moderna generación de unidades de control con pantalla táctil y un concepto de accionamiento con servomotores, KUKA tiene la solución óptima para los crecientes requisitos de la producción.


Prensas de desbarbado: flexibles y energéticamente eficientes

Con las prensas de columnas de la serie de prensas Reis Robotics ofrecemos más de 30 modelos diferentes. De esta manera se beneficiará de soluciones óptimas y de muchas ventajas: tanto para el funcionamiento manual como automático.

  • Excelente precisión, velocidad y durabilidad.
  • Guías de las columnas con poca holgura y bastidor de la prensa resistente a la flexión para garantizar un corte preciso.
  • Desbarbado y mecanizado a diversos niveles en un sistema de sujeción para garantizar una elevada productividad y rentabilidad.
  • La nueva generación de unidades de control DIALOG IV con manejo táctil intuitivo permite crear, modificar, guardar y hacer copias rápidamente de programas específicos de la herramienta.
  • La servohidráulica de la prensa de desbarbado desarrollada recientemente reduce el consumo de energía en hasta un 60 % (en función del cliente y del componente).

Equipamiento básico de la prensa de columnas

Todas las prensas de desbarbado Reis están equipadas con un paquete básico que puede ampliarse como se desee mediante accesorios opcionales. El equipo básico de fácil manejo de una prensa de columnas incluye:

  • Puerta de protección eléctrica automáticaen el lado del operario
  • Armario de distribución en la máquina (lado derecho)
  • Armario de medios (lado izquierdo) con todas las unidades de control relevantes
  • Interfaz USBpara guardar los programas del usuario
  • Control de la sujeción inferior y cilindro 60kN, carrera 200 mm
  • Dos conexiones para guías laterales en el armario de medios
  • Soplado de la herramienta en el armario de medios
  • Orificios para centrar la herramienta
  • Pintura RAL 7035

Modelos y paquetes opcionales

La prensa de columnas está disponible en diferentes versiones. Esto nos permite cubrir sus necesidades de forma óptima. Las fuerzas de las prensas se encuentran entre los 300 y los 3000 kN. Al altura de la instalación y las dimensiones entre las columnas también varían de modelo a modelo. La prensa de desbarbado está disponible tanto con 4 columnas como con 3 columnas (opcional en la parte trasera derecha/izquierda).


30 toneladas 65 toneladas 100 toneladas 200 toneladas 300 toneladas
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Hay otros accesorios disponibles de forma opcional, como el dispositivo de recogida con ajuste de altura manual, la consola de cambio de herramientas o una plataforma de trabajo. Encontrará información detallada sobre los modelos y paquetes opcionales en nuestra hoja de datos.

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies