Seleccione tu localización:

País

Prensa de retoque

Las prensas de retoque de la antigua empresa Reis Robotics son un elemento fundamental para obtener una excelente calidad y precisión. Cada fabricante de moldes que prueba sus productos en una prensa obtiene una elevada calidad del producto y evita las pérdidas de producción y los periodos de inactividad de sus clientes.


Calidad y precisión en la fabricación de moldes

El retoque es una tarea de garantía de calidad en la fabricación de moldes. Permite que los productos que tienen una larga vida de servicio en el día a día de la producción se suministren con las mejores cualidades, además de garantizar unos productos sin defectos. Incluso en los moldes gigantes son fracciones de milímetros las que determinan si el molde queda sellado al cerrarse.

Las prensas de retoque de la antigua empresa Reis Robotics contribuyen a un mejor acabado de los productos y ahorran a los usuarios las costosas y largas pruebas de funcionamiento en el entorno de producción.

Ventajas de la prensa de retoque

La característica principal de las prensas de retoque de KUKA es la distribución uniforme de la fuerza en el empujador. Esto es posible gracias al perfil cuadrado fundido y estriado y a las placas de sujeción. En comparación con los perfiles de acero soldados, estos transmiten la fuerza con una distorsión mínima y una excelente precisión.

Además, las eficaces prensas de retoque ofrecen muchas otras ventajas:

  • Manejo cómodo mediante el joystick de control sin fases para presión y velocidad.
  • Tecnología de control inteligente que evita los errores en el manejo.
  • Pantalla con texto que ofrece información clara sobre el estado del sistema.
  • Trabajo ergonómico gracias a la posibilidad de girar la mitad superior del molde unos 180°.
  • Gran espacio entre las columnas que permite la entrada de moldes grandes.
  • Precisión del posicionamiento horizontal de la placa de transporte: 0,04mm
  • Paralelismo plano de las dos placas de sujeción en un área de +/- 0,1 mm por 1000 mm.
Las prensas de retoque de KUKA proporcionan una precisión de calidad.

Seleccione el modelo adecuado.

 

Con ocho prensas de retoque diferentes cubrimos todas sus necesidades para la fabricación de moldes. Las superficies de sujeción van de 800 mm x 1100 mm hasta 4000 mm x 3000 mm. Las presiones de cierre alcanzan hasta los 4000 kN.

Póngase en contacto con nosotros para encontrar la prensa de retoque que mejor se adapte a sus necesidades. Estaremos encantados de aconsejarle.

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies