Cinemáticas lineales de KUKA

KUKA le ofrece una amplia gama de cinemáticas lineales muy polivalentes que puede adaptar de forma sencilla a sus necesidades de automatización. Para una concatenación eficiente de procesos de trabajo entre máquinas e instalaciones, hay distintas longitudes de carreras y opciones adicionales.

Con las cinemáticas lineales de KUKA garantizará la máxima eficiencia de procesos en la concatenación automatizada de procesos de trabajo entre las máquinas de moldeo por inyección, las máquinas-herramienta y las instalaciones de procesamiento posterior. Por lo tanto, las cinemáticas lineas son perfectas para tareas como la carga y descarga, el giro o la transferencia automáticos. Gracias a la combinación de módulos estándar también puede llevar a cabo soluciones de pórticos superficiales y robots de carga y descarga de dos ejes.

Con las cinemáticas lineales de KUKA apuesta por la versatilidad: hay disponibles capacidades de carga de 16 a 600 kg, precisiones de repetición de más/menos 0,1 a 0,3 mm y distintas longitudes de carrera. Adapte las instalaciones de forma flexible a sus necesidades, mediante ejes de rotación adicionales y distintos dispositivos de garras.

Cinemáticas lineales en la concatenación y manipulación

Las cinemáticas lineales son perfectas para la concatenación y manipulación de las aplicaciones más diversas.

Cinemáticas lineales de KUKA: Sus ventajas

Cobertura amplia

Con nuestras cinemáticas lineales puede cubrir espacios de trabajo muy amplios gracias a los alcances máximos de los ejes. El eje uno, por ejemplo, consigue llegar a un alcance de hasta 45 000 mm.  El eje dos cuenta con un alcance de 500 a (parcialmente) 2000 mm, el eje tres llega a los 3000 mm.

Contorno perturbador reducido

Gracias a los contornos perturbadores reducidos, se puede usar íntegramente el espacio de trabajo debajo del robot a excepción del espacio para la fijación de los soportes. De esta forma se consigue una accesibilidad máxima y se amplía el margen de maniobra.

Gran variedad

Nuestras cinemáticas lineales cubren un amplio espectro. Están disponibles con una capacidad de carga de 16 a 600 kg. También podrá encontrar distintos alcances y modelos en nuestra gama de artículos. Esto le permite un gran número de posibilidades de aplicación.

Ampliaciones versátiles

Puede ampliar de forma opcional las cinemáticas lineales de KUKA a través de grandes cargas adicionales que acompañan el movimiento para los ejes transversales y de transferencia. En función del tamaño del robot, el eje de transferencia soporta hasta 1100 kg, el eje transversal hasta 375 kg.

Cinemáticas lineales: Datos técnicos


Capacidad de carga 
Número de ejes regulables Precisión de repetición de posición Peso *     
RL16 16 kg 3 ±0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* El peso siempre hace referencia al dispositivo básico con las carreras más cortas, no incluye ampliaciones de carrera, soportes ni ejes adicionales de robot.

Cinemáticas lineales específicas de cliente

¿Desea recibir información detallada acerca de nuestras cinemáticas lineales? ¿Prefiere informarse bien de las posibilidades individuales de adaptación y las soluciones especiales? KUKA ofrece una solución hecha a medida para cualquier necesidad. Póngase en contacto con nosotros. Juntos encontraremos la instalación adecuada para usted.

OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.