Grúa pórtico de corte por láser KR70 LP

La segunda generación de grúa pórtico de corte por láser de KUKA conecta el peso ligero con una técnica de control y accionamiento basada en robots con la mayor dinámica. La KR70 LP está especialmente optimizada para realizar el corte por láser de piezas complejas.

Cortes por láser con la KR70 LP: Sus utilidades

Campo de trabajo variable

Gracias a la estructura modular de la KR70 LP, se pueden realizar campos de trabajo de hasta 90 m³. Con esta versatilidad KUKA hace que la grúa pórtico láser sea una inversión segura y una herramienta fiable para las tareas de mecanizado exigentes.

Utilización de todos los láser conducidos por fibra

Gracias a la posibilidad de integrar las fuentes láser más variadas, KUKA cumple los requisitos para realizar tareas de automatización específicas del cliente con la tecnología láser más moderna y perfectamente definida.

Óptica de corte compacta con integración completa

La nueva óptica láser, construida para las condiciones de producción más duras, garantiza la mejor calidad de corte y unos contornos de interferencia mínimos.

Técnica de control y de accionamiento más modernas

Gracias al uso de los motores y los engranajes más modernos de la producción en serie de la robótica, se logra la potencia y la fiabilidad más altas, así como una dinámica y una precisión excelente. Además, con el uso de la unidad de control KR C, nos convertimos en los pioneros de la automatización de hoy y del mañana. Los costes de la integración, el mantenimiento y la conservación disminuyen, a la vez que aumenta la eficiencia y la flexibilidad sostenible.

Los componentes de KR70 LP

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay