Unidad lineal KUKA KL 3000

Asegúrese la máxima productividad en toda la línea: las unidades lineales de KUKA permiten ampliar considerablemente los campos de trabajo y, con ello, el radio de acción de sus robots KUKA.

Benefíciese de otra ventaja decisiva adicional a la ampliación de los espacios de trabajo: las unidades lineales funcionan como un eje adicional, por lo que no se requiere ninguna unidad de control adicional. El resultado es un ahorro de tiempo y de costes.

Ventajas de la KL 3000

Gran alcance y flexibilidad

Con capacidades de carga pesadas de hasta 1000 kg apueste por la unidad lineal KUKA KL 3000: largos trayectos de desplazamiento de hasta 30 m (en etapas de 1,0 m) amplían el espacio de trabajo mucho más allá del alcance del robot. Como consecuencia, el robot puede asumir más tareas, lo que permite prescindir de equipamiento adicional.

Las ventajas: más posibilidades y menos costes.

Extremadamente productiva y precisa en su posicionamiento

Aumente su productividad: empleando carros de traslación pueden operarse hasta dos robots en la unidad KL 3000. Las distintas posiciones del robot sobre el eje lineal permiten obtener una orientación óptima para las exigencias y los espacios de trabajo en cuestión. El desplazamiento de piezas/herramientas en carros adicionales (carros de traslación) contribuye a acortar los ciclos todavía más.

Las ventajas son: mayor productividad y resultados de proceso óptimos.

Polifacética y potente

El equipamiento perfecto para la manipulación de piezas pesadas en trayectos largos: la unidad lineal KL 3000 está disponible como modelo de techo. Para tareas bajo duras condiciones existe un modelo cubierto. Así puede estar seguro de que su instalación funcionará a la perfección en todo momento.

Las ventajas: elevada fiabilidad y larga vida útil.

Ámbitos de aplicación de la unidad lineal KL 3000

  • Manipulación, carga y descarga
  • Máquinas procesadoras de plástico
  • Máquinas-herramienta con arranque de virutas
  • Otras operaciones de manipulación
  • Inserción, carga
  • Manipulación en otras máquinas
  • Máquinas de fundición a presión de metales, instalaciones de fundición
  • Máquinas-herramienta de conformado
  • Medición, pruebas y control
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies