KR 20

El KR 20 es nuestro robot industrial flexible con una capacidad de carga aumentada de 20 kg. Gracias a su versatilidad cubre una amplia lista de campos de aplicación y se utiliza en muchos sectores.

El KR 20 levanta cargas elevadas en el ámbito de la cargas ligeras: 20 kg con un alcance de 1611 mm. Estas características posibilitan muchas opciones de aplicación que se requieren en muchos sectores. Ya se trate de tareas de la industria automovilística, carga y descarga automatizada de máquinas-herramienta o soluciones de automatización para la industria del plástico, el KR 20 supera cualquier tarea.

20 - 20 Capacidad de carga en kg

1611 - 1611 Alcance en mm

Ventajas


Accesibilidad óptima

La construcción del robot se optimiza en función del espacio. Gracias a un nivel reducido de contornos de interferencias, el KR 20 garantiza una accesibilidad máxima. El diseño fino de su muñeca asegura la mejor accesibilidad incluso en espacios reducidos.

Máxima versatilidad

El KR 20 le ofrece la relación perfecta entre el espacio requerido, el alcance, la capacidad de carga, la velocidad y el consumo energético. El gran número de variantes especialmente elaboradas para determinadas aplicaciones ofrece un sinfín de posibilidades de uso.

Eficiencia sostenible

El KR 20 es una inversión que sin duda merece la pena: aporta la máxima precisión con los tiempos de ciclo más reducidos. Durante toda su vida útil. Puede confiar en el carácter robusto del robot.

KR 20 Vista general de los datos

KR 20-3 KR 20-3 C
Categoría
Carga ligera (6-22 kg)
Carga ligera (6-22 kg)
Forma constructiva
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 1
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 2
Estándar
Estándar
Versión entorno
Standard
Standard
Versión entorno, ampliación
Standard
Standard
Carga
20 kg
20 kg
Carga total nominal
30 kg
30 kg
Máx. alcance
1611 mm
1611 mm
Número de ejes controlables
6
6
Repetibilidad de posición
±0,05 mm
±0,05 mm
Peso
254 kg
254 kg
Posición(es) de montaje
Suelo
Techo
Temperatura ambiente
5 °C a + 55 °C
5 °C a + 55 °C
Unidad de control
KR C4
KR C4
Tipo de protección
IP 65
IP 65
Tipo de protección muñeca central
IP 65
IP 65
Ir al centro de descargas

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay