KR QUANTEC nano
El KR QUANTEC nano es el robot más ligero y compacto de la serie KR QUANTEC. Es especialmente adecuado para la soldadura por puntos y aporta los mejores resultados de proceso con unos costes de inversión reducidos.
El KR QUANTEC nano es el robot más ligero y pequeño de su categoría. El eje 3, con capacidad de giro hacia atrás, aporta un gran espacio de trabajo, de manera que incluso en espacios reducidos se consigue una buena accesibilidad. Esto es de gran ayuda, por ejemplo, para el fresado de electrodos.
El KR QUANTEC nano F exclusive
Un nuevo miembro para nuestra serie KR QUANTEC nano: el profesional de la limpieza, el KR QUANTEC nano F exclusive. Este compacto especialista de la variante Foundry dispone de todas las características de la serie KR QUANTEC Foundry y además está especialmente optimizado para las condiciones extremas de instalaciones de limpieza, así como cabinas de limpieza medianas y grandes. De esta manera, le permitimos una limpieza de piezas rentable, reproducible y respetuosa con el medioambiente. Tanto el robot como su muñeca central cumplen con las clases de protección IP 65, IP 67 e IP 69.
Con el KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA marca nuevas referencias para las soluciones de automatización integrales en el sector de la fundición y la construcción de motores.
Con el KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA marca nuevas referencias para las soluciones de automatización integrales en el sector de la fundición y la construcción de motores.
KR QUANTEC nano Vista general de los datos
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carga
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Máx. alcance
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Forma constructiva
|
Estándar
|
Estándar
|
Estándar
|
Estándar
|
Estándar
|
Estándar
|
Versión entorno
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Posición(es) de montaje
|
Suelo
|
Techo
|
Suelo
|
Suelo
|
Techo
|
Suelo
|
Tipo de protección
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Hojas de datos
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Enlaces Adicionales |
||||||
Unidad de control
|
||||||
Paquete de robot
|
||||||
Posicionadores & unidades lineales
|