KR 30 JET

El sistema de robot KR 30 JET consta de un eje lineal, un robot de brazo articulado y el módulo de eje JET TRACK. Gracias a la posibilidad de montaje en alto o montaje lateral, así como distintas variantes y longitudes de la unidad lineal, con este sistema de automatización puede adaptar su proceso de producción de forma idónea a sus necesidades. 

El KR 30 JET le permite automatizar las tareas de manejo y la manipulación de material de forma flexible en distancias de hasta 30 m. Distintas variantes de pórtico y una unidad lineal perfectamente configurada aportan una velocidad y un espacio de trabajo máximos.

 

La estructura modular del KR 30 JET le permite ejecutar secuencias de programa específicas para cada usuario o tarea. Mediante el uso de hasta dos robots en el eje de desplazamiento JET, se pueden manejar varias máquinas o posiciones de forma simultánea y optimizar el proceso de producción.

2147483647 - -2147483648 Capacidad de carga en kg

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Alcance en mm

Ventajas


Extraordinariamente rápido

Gracias a su peso reducido el KR 30 JET alcanza velocidades y aceleraciones máximas en todos los ejes. De esta forma se permite una retirada desde arriba rápida, precisa y con precisión de repetición. 

Ahorro de espacio en toda la línea

El KR 30 JET ocupa muy poco del valioso espacio de la nave y genera nuevos espacios de trabajo. Gracias a la ejecución como pórtico se pueden colocar y concatenar varias máquinas en una longitud de hasta 30 m.

Gran alcance en cualquier posición

Mediante la combinación de las más modernas tecnologías lineales y de brazos articulados, la rótula de robot se puede posicionar de forma óptima, ya sea en posición elevada o lateral en la pared. La simetría perfecta de los ejes permite al robot adentrarse a gran profundidad en las máquinas.

Flexible en la concatenación

Gracias a sus distintas variantes, el KR 30 JET se adapta de forma flexible a cada tarea. La longitud variable de la unidad lineal y la elección entre un montaje elevado o lateral le permite una concatenación y reequipamiento óptimos de las máquinas-herramienta.

KR 30 JET Vista general de los datos

Carga
Máx. alcance
Forma constructiva
Versión entorno
Posición(es) de montaje
Tipo de protección
Specification

Additional Links

Ir al centro de descargas
Unidad de control
Robot Packs
Posicionadores & unidades lineales
OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.