KR CYBERTECH nano ARC

La familia de productos KR CYBERTECH nano ARC está optimizada para aplicaciones de trayectoria, como la soldadura con gas de protección y las aplicaciones de adhesivo y medios de obturación. Los robots industriales ofrecen un rendimiento óptimo y, a su vez, una elevada densidad de potencia para aportar la máxima rentabilidad con costes mínimos.

Robots flexibles y económicos para aplicaciones como la soldadura con gas de protección, el pegado la aplicación o el corte por láser

Gracias a las nuevas estructuras del regulador, los robots industriales de la familia KR CYBERTECH nano ARC cuentan con una precisión de trayectoria extremadamente elevada y son muy rápidos. Los valores de aceleración y el nuevo diseño ergonómico sin contornos de interferencia permiten desplazamientos de trayectoria al más alto nivel, incluso en la máxima profundidad de los componentes. Con unas nivelaciones muy finas de la capacidad de carga de entre 6 y 8 kg, encontrará el modelo de robot ideal para su aplicación.
  • Posición de montaje preferida

    El robot se puede montar en el suelo, en la pared, en el techo o incluso en ángulo, según lo requieran sus necesidades.
  • Complementos de software

    Los Motion Modes digitales le permiten adaptar fácilmente el rendimiento del robot a través de la unidad de control de este, p. ej. para obtener una precisión o una velocidad ideales
  • Reducción de su TCO

    Gracias a una larga vida útil y a los ejes 4-6 libres de mantenimiento, conseguirá reducir su TCO a largo plazo.

  • Apto para células compactas

    Con un diseño compacto y una superficie de emplazamiento reducida, estos robots le permiten optimizar el espacio en las células de robot.

6 - 8 Capacidad de carga en kg

1420 - 1840 Alcance en mm

Ventajas


Precisión máxima

Con una precisión de repetición de punto de 0,04 milímetros, los robots KR CYBERTECH nano ARC trabajan con la máxima exactitud y precisión incluso a altas velocidades.

La nueva KUKA Hollow Wrist-Hand

La muñeca de eje hueco de 50 milímetros es una innovación que marcará el futuro: el eje hueco permite un movimiento reducido del eje principal con tiempos de ciclo extremadamente cortos y la mayor precisión de movimiento.

Protegido contra ESD

El robot está protegido de forma estándar contra la carga o la descarga electrostática incontrolada y, por lo tanto, está equipado para garantizar un manejo seguro de los componentes electrónicos sensibles.

Integración simplificada

Las superficies de montaje uniformes favorecen una integración sencilla del robot en líneas de producción ya existentes, así como un montaje sin complicaciones del equipo de soldadura.

Alta flexibilidad

El uso de una unidad de control KUKA moderna permite integrar fácilmente ejes adicionales.

Máximo espacio libre

Los KR CYBERTECH nano ARC cuentan con una gran zona de trabajo trasera y disponen de un gran alcance hacia abajo. Permiten acceder a zonas de trabajo hasta ahora inexploradas.

Carácter compacto fino

Los robots industriales son especialmente ligeros, muy finos y extremadamente compactos. Aportan el máximo rendimiento con un nivel de contornos de interferencia mínimo.

KR CYBERTECH nano ARC Vista general de los datos

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Carga
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Máx. alcance
1823,5 mm
1840 mm
1420 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
Forma constructiva
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Versión entorno
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Posición(es) de montaje
Ángulo
Pared
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Ángulo
Pared
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Ángulo
Pared
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Tipo de protección
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Hojas de datos

Enlaces Adicionales

KUKA Xpert
Unidad de control
Paquete de robot
Posicionadores & unidades lineales
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies