Seleccione tu localización:

País

KR DELTA

KR DELTA Robot higiénico

Robot de alta velocidad en la variante Hygienic Machine para el manejo y la recogida de piezas pequeñas en una serie de sectores, como la industria alimentaria, farmacéutica y electrónica.


Higiene en el máximo nivel.
Los robots DELTA de KUKA están diseñados para su uso en condiciones altamente sensibles.

Gracias a su cuerpo de acero inoxidable, el KR DELTA está idealmente equipado para áreas higiénicamente sensibles, como el contacto directo con alimentos, medicamentos o componentes electrónicos. 

La carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión del robot está diseñada para cumplir las normas alimentarias de la LFGB alemana y la FDA estadounidense, y también cumple la certificación europea CE, la certificación estadounidense UL y la certificación alemana TÜV de función de seguridad. El robot está protegido contra el polvo y la humedad según la clase de protección IP 67, por lo que puede limpiarse a alta presión y con productos de limpieza alcalinos o ácidos.


Los robots Delta de KUKA son perfectamente adecuados para las tareas de Pick and Place en el sector de la alta velocidad, incluida la industria alimentaria

Con una alta velocidad y precisión, la cinemática del DELTA es especialmente adecuada para industrias sensibles como la alimentaria, la electrónica y la farmacéutica.

Valores de primera clase para una automatización segura y una rentabilidad sostenible

El robot se controla con la nueva unidad de control del robot KR C5 micro de KUKA, que ahorra casi un 35 % de energía en comparación con la generación anterior, a la vez que requiere menos espacio y ofrece mayor seguridad. Esto también repercute en el rendimiento; con un tiempo de ciclo de hasta 0,5 segundos, la combinación de KR C5 micro y KR DELTA se adapta perfectamente a las tareas de manipulación, por ejemplo en la industria alimentaria. Con los engranajes encapsulados y las articulaciones esféricas de material autolubricante, el KR DELTA tiene un mantenimiento especialmente reducido. 

  • Higiénico 

    • Hecho completamente de acero inoxidable
    • Fácil de limpiar y desinfectar
    • Elevada clase de protección IP 67 para todo el robot e IP 69K para el eje 4
    • Resistencia a la temperatura y la corrosión
  • Seguridad garantizada

    Seguridad de los materiales para el sector alimenticio certificada según las directivas internacionales

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Alta precisión

     Precisión en el agarre y la colocación de objetos como robot Pick and Place
  • Funcionamiento económico

    • Menor consumo energético
    • Mantenimiento mínimo

3 - 3 Capacidad de carga en kg

1200 - 1200 Alcance en mm

Robot Delata como Hygienic Machine: Estructura, funciones, ventajas


Alta flexibilidad 

El KR DELTA es adecuado para diversos campos de aplicación, desde la industria farmacéutica y la electrónica hasta la alimentaria.

Brida flexible

La brida del KR DELTA es adecuada para montar fácilmente una gran variedad de herramientas.

Campo de trabajo amplio

El robot industrial trabaja de forma fiable en un campo de trabajo cilíndrico con una altura de 250 mm y un diámetro de 1200 mm.

Velocidad elevada

El KR DELTA permite tiempos de ciclo extremadamente cortos, de hasta 0,5 segundos.

Pequeña superficie de emplazamiento

El robot montado en el techo tiene un rango de instalación de 350 mm de diámetro.

Mantenimiento muy sencillo

Con el engranaje encapsulado y las articulaciones esféricas de material autolubricante, el KR DELTA tiene un mantenimiento especialmente reducido.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR DELTA HM

Solicito Cotización Visite KUKA Marketplace*
*Requiere registro e inicio de sesión

Software y hardware como complemento perfecto para los robots KUKA DELTA

Con los robots flexibles DELTA y el hardware y software adecuados, KUKA ofrece soluciones rentables para la recogida y el embalaje automáticos. Además, los robots se pueden integrar en todos los paquetes de software de KUKA conocidos, desde KUKA.PickControl hasta KUKA.VisionTech. Con un control de selección de software especial, hasta 10 robots pueden realizar simultáneamente las mismas tareas o incluso otras completamente diferentes. Requisitos como la clasificación de materiales, el embalaje, el paletizado y el montaje son solo una parte de las posibilidades que ofrecen los robots KR DELTA.

Paquete de aplicaciones con robots KUKA DELTA para Picking, Packing, Palletizing, especialmente para la industria alimentaria

En la variante Hygenic Machine, el KR DELTA cumple con los requisitos más estrictos de higiene.

Datos técnicos sobre los robots DELTA de KUKA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Descubra más información sobre el KR DELTA en Hygienic Design especialmente para la industria alimentaria

Descargar folleto

KR DELTA Robot higiénico Vista general de los datos

KR 3 D1200 HM
Carga
3 kg
Máx. alcance
1200 mm
Forma constructiva
Estándar
Versión entorno
Hygenic machine
Posición(es) de montaje
Techo
Tipo de protección
A4 IP 69K
IP 67
Hojas de datos

Enlaces Adicionales

KUKA Xpert
Unidad de control
Paquete de robot
---
Posicionadores & unidades lineales
---

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies