KR QUANTEC  pro

El KR QUANTEC pro está optimizado para cargas pesadas de entre 90 y 120 kg. Es compacto, potente y extremadamente preciso: estas características permiten realizar nuevos e innovadores conceptos de células para Industrie 4.0.

Con el KR QUANTEC pro se completa la serie de introducción de robots industriales del ámbito de cargas pesadas y con gran alcance. Su mano esbelta y sus contornos de interferencia garantizan máxima precisión y velocidad. Por lo tanto, es perfecto para la soldadura por puntos, la soldadura blanda y la manipulación.

90 - 120 Capacidad de carga en kg

2496 - 2696 Alcance en mm

Ventajas


Fiable en la planificación

El KR QUANTEC pro permite realizar conceptos de células compactos en el ámbito de las cargas pesadas. Todos los modelos se fundamentan en un compacto bastidor básico con una plantilla de taladros prácticamente idéntica para toda la serie KR QUANTEC.

Rápido en espacios reducidos

El KR QUANTEC pro es muy preciso incluso en espacios de trabajo muy reducidos y con una superficie de apoyo pequeña. Los reducidos contornos de interferencia y la mano pequeña aportan una mayor accesibilidad.

Optimizados para una gran potencia

El KR QUANTEC pro está optimizado para cargas pesadas de entre 90 y 120 kg. Así obtiene la mayor densidad de potencia con unos gastos de inversión reducidos.

Máxima precisión y mantenimiento mínimo

El KR QUANTEC pro reduce sus costes y esfuerzos de mantenimiento al mínimo. Su rigidez aporta una precisión aún mayor.

El KR QUANTEC pro en acción en Schneider Maschinenbau

El KR QUANTEC pro en el proceso de plegado automatizado en colaboración con el KR 30.

KR QUANTEC  pro Vista general de los datos

KR 90 R2700 pro KR 120 R2500 pro
Categoría
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Forma constructiva
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 1
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 2
Estándar
Estándar
Versión entorno
Standard
Standard
Versión entorno, ampliación
Standard
Standard
Carga
90 kg
120 kg
Carga total nominal
140 kg
170 kg
Máx. alcance
2696 mm
2496 mm
Número de ejes controlables
6
6
Repetibilidad de posición (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
Peso
1058 kg
1049 kg
Posición(es) de montaje
Suelo
Suelo
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
Unidad de control
Tipo de protección
IP 65
IP 65
Tipo de protección muñeca central
IP 65
IP 65
Ir al centro de descargas

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK