KR QUANTEC ultra

El KR QUANTEC ultra es el robot más fuerte, rígido y preciso de la serie KR QUANTEC. Ofrece un rendimiento máximo en cualquier posición y es igual de dinámico, fino y potente como el resto de su familia. El KR QUANTEC ultra también constituye la categoría de rendimiento por excelencia en el ámbito de los robots de consola.

Con su capacidad de carga de hasta 300 kg y un alcance máximo de hasta 3100 mm, el KR QUANTEC es el robot industrial más fuerte y compacto. Cuenta con la mayor densidad de potencia disponible en el ámbito de cargas pesadas de la industria de la producción. Además tiene a su disposición distintas posiciones de montaje y variantes, como las variantes Foundry para sectores con un grado elevado de suciedad, un nivel alto de humedad o temperaturas elevadas. Además, hay disponibles seis variantes de consola.

120 - 300 Capacidad de carga en kg

2467 - 3901 Alcance en mm

Ventajas


Rendimiento extraordinario

El KR QUANTEC ultra es el robot más fuerte de su familia. Ofrece la mayor densidad de potencia en el ámbito de cargas pesadas. Aporta todas estas ventajas sin reducir ni un ápice su dinamismo, ahorro de espacio o elegancia.

Fácil planificación

Gracias al bastidor básico compacto con la plantilla de taladros idéntica en toda la serie KR QUANTEC, el KR QUANTEC ultra le aporta la máxima seguridad de inversión y planificación. Podrá emplear distintos robots de consola sin ningún esfuerzo de planificación adicional. No importa el tamaño, las restricciones de espacio ni la posición de montaje.

Máxima fiabilidad

El KR QUANTEC ultra consigue tiempos de ciclo un 25 % superiores a cualquier modelo comparable. Funciona de forma fiable incluso en las condiciones más exigentes y solo requiere un esfuerzo de mantenimiento mínimo. 

Rendimiento óptimo

El KR QUANTEC ultra es igual de compacto y casi igual de ligero que los demás integrantes de su familia. Su relación perfecta entre la capacidad de carga y el alcance lo convierte en un modelo único en el mercado. Ofrece el máximo rendimiento en cualquier posición.

El KR QUANTEC ultra en la empresa WPT WAFIOS Production Technology

Dos KR QUANTEC Ultra optimizan la productividad en el fabricante de máquinas para la mecanización de tubos y cables.

KR QUANTEC ultra Vista general de los datos

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
Carga
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Máx. alcance
3901 mm
3901 mm
3701 mm
3701 mm
3501 mm
3501 mm
3027 mm
3095 mm
3027 mm
3095 mm
3301 mm
3301 mm
2819 mm
2896 mm
2819 mm
2896 mm
3101 mm
3101 mm
2662 mm
2696 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
3101 mm
2901 mm
3101 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
Forma constructiva
Consola
Consola
Consola
Consola
Consola
Consola
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Consola
Consola
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Consola
Consola
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Consola
Consola
Consola
Consola
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Versión entorno
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Foundry
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Posición(es) de montaje
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Suelo
Suelo
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Suelo
Suelo
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Suelo
Tipo de protección
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Hojas de datos

Enlaces Adicionales

KUKA Xpert
Unidad de control
Paquete de robot
Posicionadores & unidades lineales
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies