Seleccione tu localización:

País

KUKA Robot KR SCARA Industrial robot

KR SCARA

Resistente, rápido y altamente eficiente. Tanto si se trata de montar piezas pequeñas, manipular materiales o realizar pruebas, los nuevos robots ultracompactos KR SCARA ofrecen la máxima eficiencia y rentabilidad al instante. Gracias a su amplia variedad de alimentaciones de medios integradas, es posible llevar a cabo casi cualquier tarea de forma inmediata.


El robot KR SCARA de KUKA: diseñado para ofrecer la máxima eficiencia en todos los aspectos

Los robots KR SCARA simplifican la automatización en los sectores sensibles a los costes y la hacen más económica a largo plazo. Equipado con elementos inteligentes, el KR SCARA ofrece un paquete completo muy atractivo: es ligero, esbelto, extremadamente rápido y resistente, y también cuenta con una capacidad de carga de 6 kg.

  • Tiempos de ciclo muy breves

    Valores máximos durante el tiempo de ciclo de hasta 0,36 segundos con un alcance de 500 mm y de 0,38 segundos con un alcance de 700 mm
  • Bajo coste total de propiedad

    • costes mínimos de mantenimiento
    • bajo consumo energético
    • precio de compra económico
  • Seguro y fiable

    • la nueva unidad de control KR C5 micro garantiza una elevada fiabilidad
    • certificado para una alta seguridad en casi todos los entornos de trabajo, cumple con los requisitos de la CE
  • Ultracompacto

    • diseño compacto de peso ligero
    • mínima superficie de emplazamiento del robot
    • apto también para celdas de robot reducidas

Robots KR SCARA ultracompactos hechos a medida para un máximo rendimiento en la producción

Robots industriales KUKA SCARA para tareas de montaje y ensamblaje, así como para aplicaciones Pick & Place

Los robots KR SCARA disponen de una alimentación interna de medios para el aire, la corriente y los datos, un paquete completo para integrar dispositivos periféricos de manera inteligente y adaptar rápidamente el robot KR SCARA a casi cualquier aplicación que se desee. Montaje de piezas pequeñas, manipulación de materiales o realización de pruebas: los robots KR SCARA son flexibles en la instalación, altamente precisos en el movimiento y casi no requieren mantenimiento. 

6 - 6 Capacidad de carga en kg

500 - 700 Alcance en mm

Robots KR SCARA: Ventajas


Mayor rendimiento a un precio atractivo

Capacidad de carga de 6 kg, máxima precisión, tiempos de ciclo muy breves, peso ligero: todo ello a un precio económico.

Perfectamente adaptable a casi cualquier tarea

Alimentación de medios en un paquete completo para adaptar rápidamente el robot a casi todas las aplicaciones deseadas.

Resistente en múltiples entornos de trabajo

Se puede utilizar en todo el rango de temperatura entre 5 °C y 40 °C, clase de protección IP 20.

Periferia rápidamente integrable

Preparado de fábrica para integrar dispositivos periféricos de manera fácil, rápida y segura.

Calidad certificada

El robot KR SCARA está certificado a nivel internacional según la norma vigente de la UE.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR SCARA

Solicito Cotización Visite KUKA Marketplace*
*Requiere registro e inicio de sesión

Folleto: el SCARA KR de un vistazo

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

En el folleto encontrará más información, p. ej. datos técnicos, características, interfaces y accesorios incluidos.

Descargar folleto (PDF)

KR SCARA Vista general de los datos

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Carga
6 kg
6 kg
Máx. alcance
500 mm
700 mm
Forma constructiva
Estándar
Estándar
Versión entorno
Standard
Standard
Posición(es) de montaje
Suelo
Suelo
Tipo de protección
IP 20
IP 20
Hojas de datos

Enlaces Adicionales

KUKA Xpert
Unidad de control
Paquete de robot
Posicionadores & unidades lineales

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies