Seleccione tu localización:

País

Robot lineal de KUKA 

KUKA ofrece una amplia gama de productos de robots lineales con diferentes longitudes de carrera y opciones adicionales para la concatenación eficiente de procesos de trabajo entre las máquinas y las instalaciones.


Robots lineales de KUKA para la máxima eficiencia de procesos y campos de trabajo flexibles

Con los robots lineales de KUKA (también denominados robots de pórtico) obtendrá la máxima eficiencia en la concatenación automatizada de procesos de trabajo entre las máquinas-herramienta, las instalaciones de procesamiento posterior o las máquinas de moldeo por inyección. Por lo tanto, los robots de pórtico son perfectos para tareas como la carga y descarga, el giro o la transferencia automáticos. 

  • Entorno de programación probado

    Ejes cartesianos que se accionan mediante la unidad de control del robot probada de KUKA

  • Amplio rango de cargas

    16 a 600 kilogramos

  • Alta repetibilidad

    ± 0,1 a 0,3 milímetros
  • Máxima flexibilidad

    • Diferentes longitudes de carrera
    • Ejes adicionales rotacionales opcionales
    • Distintos dispositivos de garras

Versatilidad para la carga y la descarga, el paletizado y para la manipulación o el transporte de material con los robots de pórtico de KUKA

Los robots industriales de KUKA con varios ejes lineales son ideales para la concatenación y el manejo de diversas aplicaciones.

KUKA – Su socio para robots de pórtico

Con la utilización de la unidad de control KR C como pionero de la automatización de hoy y del mañana estamos sentando nuevas bases. Los costes de integración, mantenimiento y cuidado se reducen y al mismo tiempo aumentan la eficiencia y la flexibilidad de forma duradera. Con el servicio técnico de atención al cliente de KUKA presente en todo el mundo y el KUKA RemoteService le ofrecemos ayuda online y aseguramos su flexibilidad y la disponibilidad de las instalaciones durante el funcionamiento.


16 - 600 Capacidad de carga en kg

0 - 45000 Alcance en mm

Robots lineales/robots de pórtico de KUKA: Ventajas


Campos de trabajo amplios

La estructura modular de nuestros robots lineales permite realizar campos de trabajo amplios. Las carreras referidas al eje dependen del tipo de robot.

Contorno perturbador reducido

Gracias a los contornos de interferencias reducidos también se puede utilizar el campo de trabajo situado debajo del robot. De esta forma se consigue una accesibilidad máxima y se amplía el margen de maniobra.

Amplia gama

Además de los robots lineales estándar, con nuestros robots lineales con diseño en forma de pórtico pueden realizarse campos de trabajo aún más amplios y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Probada unidad de control KUKA

La utilización de la unidad de control KR C probada de KUKA garantiza la interacción eficiente con otros componentes, p. ej. con los robots de brazo articulado de KUKA.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica Robot lineal

Solicito Cotización Visite KUKA Marketplace*
*Requiere registro e inicio de sesión

Robots de pórtico de KUKA en diferentes modelos: 

Tipo de robot KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP KR 600L
Carga nominal 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg 600 kg
Número de ejes 3 3 3 3 3 3 3
Repetibilidad de posición ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Velocidad A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s
Velocidad A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 1,5 m/s
Velocidad A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s 1 m/s
Carrera básica A1 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 4.000 mm 1.500 mm
Carrera máxima A1 15.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm
Carrera básica A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2.500 mm 4.000 mm 500 mm
Carrera máxima A2 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.000 mm 6.000 mm 9.500 mm 2.000 mm
Carrera básica A3 500 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Carrera máxima A3 1.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

Peso carrera básica A1 - A3

(sin soporte, sin carga)
aprox. 310 kg aprox. 580 kg aprox. 1.040 kg aprox. 2.270 kg aprox. 2.300 kg aprox. 4.900 kg aprox. 2.500 kg
Hojas de datos Datos técnicos Datos técnicos

Robots lineales específicos para el cliente

¿Desea obtener información detallada o prefiere informarse bien sobre las posibilidades individuales de adaptación y las soluciones especiales? KUKA ofrece una solución hecha a medida para cualquier exigencia. 


Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies