KUKA.RoboSpin

 El software de aplicación KUKA.RoboSpin es una extensión de software para el software KUKA.ServoGun que permite la soldadura por puntos de uniones de aluminio. Con el software de aplicación es posible realizar un movimiento de giro alrededor del TCP (Tool Center Point) durante el proceso de soldadura. Se evita la adherencia de la punta a la chapa y de esa manera se garantiza una mejor calidad de la soldadura y una mayor duración de la vida útil de la punta.

Con el software de aplicación KUKA.RoboSpin tendrá la extensión perfecta para el paquete de tecnología KUKA.ServoGun. Con KUKA.RoboSpin puede determinar el ángulo de giro y el tiempo del proceso de forma numérica o mediante programación. La unidad de control calcula la velocidad de giro necesaria a partir de ello. De esa manera, el robot puede girar durante la soldadura alrededor del punto central de la herramienta.

Con este movimiento de giro se consigue un proceso de soldadura más preciso. Gracias a este proceso patentado por KUKA también se elimina el típico efecto pegado a la punta durante la soldadura por puntos de aluminio, lo que por un lado ocasiona tiempos mínimos de inactividad por avería mediante el fresado y por otro lado favorece un menor desgaste de la punta.

Sus ventajas con KUKA.RoboSpin

Alta calidad de soldadura

Dado que la punta está insertada durante el proceso, la calidad de la soldadura aumentará. Además, con KUKA.RoboSpin también se procesan sin problema las uniones de chapa difíciles de soldar y sus revestimientos.

Uso eficiente

La punta se protege mediante el proceso de soldadura mejorado y por eso es más duradera. 

Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies