Seleccionar país:

País

KUKA.AppTech

Desarrollado con la ayuda de conceptos de control probados en la práctica y complementado con amplios conocimientos expertos: El concepto de programación KUKA.AppTech permite una programación de los robots eficiente y, sobre todo, sencilla en el menor tiempo posible. Gracias al diseño modular de la biblioteca, el software es perfecto no solamente para principiantes, sino también para programadores expertos.


KUKA.AppTech reduce el tiempo para la puesta en marcha

Un robot únicamente puede hacer lo que se le ha enseñado previamente mediante comandos de software. Y este tiempo de aprendizaje puede reducirse con el software KUKA.AppTech. El concepto de programación se basa en un principio de diseño modular, compuesto por estructuras y ciclos de programa predefinidos. Si se recurre a ellos, no será necesario tener profundos conocimientos sobre programación. De este modo, los principiantes también podrán acceder a la robótica y a la automatización. Mediante la programación modular, los robots pueden ponerse en funcionamiento en tiempo récord: hasta un 30 por ciento más rápido en comparación con la preparación clásica sin KUKA.AppTech.

La programación online y offline se compenetran a la perfección: 
Las ventajas de KUKA.AppTech

Cambio flexible entre programación online y offline: Con KUKA.AppTech es mucho más fácil crear y probar movimientos. Para ello se genera un gemelo digital, que puede transferirse al robot verdadero. Pero este concepto de programación ofrece aún más ventajas.
  • Rapidez

    Optimización de la preparación del proyecto, simulación y rapidez en la puesta en marcha
  • Cumplimiento de las normativas

    Programas reutilizables mediante modelos estandarizados
    (personalizables)
  • Sencillez

    Programación offline y online sencillas en aplicaciones robóticas complejas
  • Eficiencia

    Utilización óptima de los robots para integradores y clientes finales

La biblioteca facilita la programación, incluso en grandes instalaciones

Como elemento de unión entre los robots industriales y los controladores lógicos programables (PLC) el paquete tecnológico KUKA.AppTech incluye una biblioteca de programas con la que los integradores y los programadores expertos podrán, por sí mismos, implementar aplicaciones complejas de forma estructurada y normalizada. Los módulos pueden ampliarse y modificarse según se desee. Las secuencias y rutinas de movimientos integradas en la biblioteca reducen los trabajos de programación al mínimo; tanto para manipulación como para soldadura, pegado y medición. KUKA.AppTech aumenta la eficiencia, ya que no hace falta reprogramar cada vez las estructuras de los programas y los procesos de movimientos, sino que pueden simplemente reutilizarse. Con esta reducción se consigue más tiempo para realizar ajustes y perfeccionamientos a medida del cliente.

 

Programación offline de robots industriales: las ventajas 


Manejo sencillo

Gracias a las estructuras de fácil comprensión de los programas y los comandos repetitivos, KUKA.AppTech es muy fácil de usar. La programación de robots mediante un sistema modular con elementos prefijados reduce el tiempo que los principiantes necesitan para formarse.

Flexibilidad y seguridad

KUKA.AppTech utiliza interfaces E/S fijas para diferentes tipos de PLC y controles KR C. Los módulos del PLC permiten controlar fácilmente el robot KUKA. 

Máxima eficiencia y comodidad

La programación offline eficiente y sencilla con ayuda y formularios inline posibilita una puesta en marcha del robot rápida y reduce los trabajos en hasta un 30 por ciento.

El sistema de programación offline ahorra tiempo

Con KUKA.AppTech la mayor parte de la programación del robot tiene lugar offline en el ordenador. Esto ahorra tiempo y dinero. Este paquete tecnológico, además, es compatible con el software de simulación KUKA.Sim, lo que hace todavía más sencilla la preparación offline.

Ajustes adaptados al cliente

Los elementos para los programas de la estación y de los componentes se ajustan de forma flexible a los requisitos del cliente. Los módulos preprogramados pueden ampliarse o adaptarse por separado a las funciones definidas por el usuario.

Desarrollo en la práctica

KUKA.AppTech ha sido desarrollado en la práctica con la ayuda de conceptos de controladores con una amplia demostración. Por eso este software se adapta tan bien a las necesidades del usuario y proporciona una calidad máxima.

KUKA.AppTech: Módulos básicos y módulos de aplicaciones

El paquete tecnológico KUKA.AppTech dispone de diferentes módulos que pueden utilizarse para la programación de robots: Los módulos básicos ya están programados y pueden añadirse fácilmente al robot con un clic. Los módulos de aplicaciones se instalan según sea necesario y se adaptan a los requisitos específicos. De este modo los usuarios podrán aprovechar, por ejemplo, los siguientes módulos:

Instrucciones de operación y programación siempre a mano 

Para obtener las especificaciones y documentación sobre KUKA.AppTech, visite nuestra base de datos de conocimientos digital KUKA Xpert. 

Inicio de sesión
Tras el registro exitoso, tendrá acceso inmediato a numerosas funciones. Con la verificación de su cuenta, obtendrá información y beneficios específicos de la empresa. Este proceso sirve para proteger su acceso individual y puede demorar algunos días.

Formación en universidades

Instalación, configuración y uso de todo el sistema modular KUKA.AppTech para la programación robótica.

Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies