Seleccione tu localización:

País

KUKA.HMI 

Software de visualización para un manejo sencillo e intuitivo del robot: El KUKA.HMI hace que la comunicación entre el hombre y la máquina sea sencilla y eficiente como nunca antes.


Soluciones de software personalizadas para una mayor eficiencia: Comunicación entre hombre y robot con KUKA.HMI

La familia de productos de KUKA.HMI ofrece soluciones de software perfectamente adaptadas para el manejo, el control y la supervisión de los robots en la producción industrial. En función de la demanda, con los modelos KUKA.HMI easy y KUKA.HMI zenon puede convertir rápidamente la interfaz de usuario general de KUKA smartPAD en un diseño individual, adaptado perfectamente a las necesidades de los usuarios y con una puesta en funcionamiento sin necesidad de formación. La compatibilidad con la unidad de control KR C4 hace que el KUKA.HMI sea el software de visualización apropiado tanto para robots industriales individuales como para células robóticas complejas.

KUKA.HMI Easy: Manejo sencillo y sin dificultad del robot gracias al software

Con KUKA.HMI Easy, el manejo de los robots es aún más fácil. Optimice la visualización de su KUKA smartPAD con el software, p. ej.:

  • Insertando imágenes 

  • Estructurando la visualización con pestañas y columnas

  • Mostrando y ocultando los botones y otras funciones

  • Cambiando de la visualización de pantalla completa a media

  • Utilizando otros plugins, como un editor de programa o un indicador de posición

  • Cambiando las unidades en función del país

Así, facilitará a los usuarios la orientación y prevendrá los errores de manejo de forma eficiente.

El KUKA.HMI Easy es el software de visualización ideal para las exigencias más sencillas.

KUKA.HMI zenon: la máxima comodidad de manejo para el usuario incluso en aplicaciones complejas de los robots

Con KUKA.HMI zenon las aplicaciones más exigentes de los robots, sobre todo las células de producción, se manejan con facilidad: Unos 300 controladores directos permiten el enlace sin problemas de elementos periféricos o de un hardware adicional. De esta forma, los usuarios obtendrán una visión general de todos los componentes y tendrán acceso a información importante, todo ello de forma compacta en una pantalla.

Plugin de KUKA.HMI zenon: el software personalizado reúne las funciones estándar del manejo del robot

El plugin de KUKA.HMI zenon permite integrar el software específico del cliente con facilidad en la interfaz estándar de KUKA smartPAD, así como utilizarlo con este sin perjudicar al funcionamiento de las hardkeys. Esto también significa:

  • Desplazar el robot a los ejes A1-A6 mediante las hardkeys 
  • Representar la ventana de aviso
  • Utilizar otros plugins, como un editor de programa o un indicador de posición
  • Administrar cuentas de usuario con derechos de acceso específicos
  • Cambiar la visualización de pantalla completa a media
  • Adaptar libremente los elementos de la visualización, como botones o ventanas
  • Cambiando las unidades en función del país
Con el plugin de KUKA.HMI zenon también se pueden utilizar las hardkeys para desplazar el robot. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Software de visualización para los requisitos más exigentes

KUKA.HMI zenon Runtime permite una individualización completa del manejo del robot. En la pantalla completa se indican, además del ajuste gráfico, las siguientes opciones:

  • Desactivar o convertir las hardkeys de KUKA smartPAD

  • Mostrar y ocultar los textos de los mensajes

  • Administrar cuentas de usuario con derechos de acceso específicos

  • Adaptar libremente los elementos de la visualización, como botones o ventanas

KUKA.HMI zenon Runtime es especialmente adecuado para visualizar aplicaciones complejas de los robots.

Development de KUKA.HMI zenon: configuración de una solución de software propia para el manejo del robot en pocos pasos

Con el Engineering Software KUKA.HMI zenon Development podrá crear con facilidad soluciones individuales de software en pocos pasosLa función sencilla para arrastrar y soltar, así como las plantillas, los diseños y las funciones predefinidas, ayudarán durante la configuración y le llevarán rápidamente a su objetivo.

  • Configurar el software con KUKA.HMI zenon DEV

    Cree su propio proyecto en el editor de forma sencilla con imágenes y plantillas.

  • Copiar el software preparado en la unidad de control del robot

    Copie el software creado en la unidad de control de la aplicación del robot.

  • Utilizar un KUKA.HMI personalizado para el manejo del robot

    Su KUKA.HMI está listo para ser utilizado y le proporciona un manejo sin dificultad del robot.

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies