Seleccione tu localización:

País

KRC ROBOTstar: la estrella de las unidades de control

La KRC ROBOTstar está basada en la plataforma de hardware de la KRC4. Benefíciese de numerosos paquetes de aplicaciones adaptados según el proceso en la interfaz de usuario reisPAD. Los estándares de comunicación abiertos del sistema son la base perfecta para una producción según los principios de Industrie 4.0.


Con la KRC ROBOTstar los clientes de KUKA se benefician de la combinación del hardware KUKA KRC4, como el armario de distribución, servos y ES con la unidad de control de robot intuitiva Reis ROBOTstar-VI. Mediante el dispositivo de mando táctil, lreisPAD, y sus funciones, se puede programar y controlar el robot de forma intuitiva.

Ventajas del KRC ROBOTstar

Visualización ProVis

Con la KRC ROBOTstar obtendrá una interfaz gráfica e intuitiva de programación y control que se puede ejecutar en el reisPAD o en un PC o tablet conectados.

TouchMotion

Tanto los programadores principiantes como los usuarios avanzados serán capaces de controlar el robot a través de la pantalla táctil en muy poco tiempo. En este contexto, el robot imita de forma sincronizada los movimientos que el usuario realiza con el dedo en la pantalla táctil.

 

SafeProduction

El SafetyController completamente integrado con sus versátiles funciones de seguridad y un PLC libremente programable sirven para proteger a las personas en el espacio de trabajo del robot.

 

Estándares de transmisión abiertos

Comuníquese con otro participantes de red a través de OPC UA. Desde un PC principal, pasando por sistemas de programación y simulación externos hasta un PLC ajeno. Todos los componentes se pueden conectar a la unidad de control de robot para intercambiar datos.

Datos técnicos del reisPAD

Pantalla: superficie de cristal robusta y resistente a los arañazos con pantalla táctil capacitiva
Tamaño de la pantalla:  10,4 pulgadas
Peso: 1400 g
carcasa:
Carcasa ergonómica y simétrica para manejo a izquierda y a derecha.
Marcas táctiles como los módulos de dedo fomentan el manejo ciego.
RobotStar Touchpad
El reisPAD destaca por su manejo sencillo con la pantalla táctil: todas las funciones excepto los pulsadores de parada de emergencia, de desconexión y de confirmación se realizan a través de la pantalla. 

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies