Seleccione tu localización:

País

Soldadura por fricción rotativa

La soldadura por fricción rotativa es uno de los procedimientos de soldadura a presión. Esta tecnología permite unir componentes tanto del mismo material como de materiales distintos. En 1966 KUKA estableció la soldadura por fricción rotativa como procedimiento de unión industrial. 


¿Qué es la soldadura por fricción rotativa?

La soldadura por fricción es un procedimiento de unión que produce uniones de contacto de toda la superficie de alta integridad. El giro de una pieza con respecto a otra mientras está bajo presión crea fricción, lo que genera calor entre las dos superficies adyacentes y plastifica el material. La fuerza de recalcado crea una unión homogénea entre los materiales de salida. No se requieren materiales adicionales, fundentes o gases de protección adicionales para la soldadura por fricción. El proceso lo controla una máquina, es 100 % repetible, con control total en el proceso y de calidad asegurada.

Soldadura por fricción rotativa automatizada

Con los sistemas robotizados flexibles podemos interconectar varias máquinas de soldadura por fricción rotativa o cargarlas y descargarlas de forma automática en función de sus necesidades.

El proceso de soldadura, así como los parámetros y los dispositivos se adaptan al componente correspondiente durante este procedimiento de unión. Seleccione la máquina adecuada: La gama de productos KUKA consta de numerosas máquinas con diferentes presiones de contacto, que van desde dos hasta 1000 toneladas.

¿No le interesa adquirir su propia máquina de soldadura por fricción rotativa? No hay problema, los profesionales de la automatización podrán realizar la tarea en sus instalaciones. Desde 1970 llevamos a cabo trabajos de soldadura por subcontratación, desarrollamos componentes y fabricamos prototipos para empresas de renombre.

¿Cuáles son las ventajas de la soldadura por fricción en comparación con la soldadura convencional?

  • La soldadura por fricción garantiza una calidad de unión muy alta
  • La soldadura por fricción proporciona una unión completamente homogénea en toda la superficie
  • La soldadura por fricción permite la unión de diferentes metales
  • Los materiales no se funden durante el proceso de soldadura por fricción
  • Alta velocidad y alta integridad de las uniones
  • El proceso controlado por la máquina evita el error humano
  • Excelente para cantidades variables, desde prototipos individuales hasta producción masiva en serie
  • Las costuras de la soldadura por fricción suelen costar menos porque no se necesitan materiales de consumo
  • Los preparativos antes de la soldadura pueden ser menos críticos para este proceso

Estaremos encantados de responder a sus preguntas sobre el procedimiento de soldadura por fricción rotativa. Llámenos o escríbanos un correo electrónico.

La soldadura por fricción proporciona una excelente calidad para las uniones soldadas de materiales similares y diferentes

La soldadura de revestimiento de Thompson ofrece procesos de fabricación avanzados para una variedad de componentes industriales en diversos sectores.

Pasos del proceso durante la soldadura por fricción rotativa

  • Fase de prefricción

    Una de las piezas se gira. Al mismo tiempo, la otra pieza se presiona contra ella con una presión definida.
  • Fase de fricción

    Las superficies de contacto se calientan debido al movimiento relativo (rotación) y la presión simultánea.
  • Fase de recalcado

    Se detiene la rotación y se vuelve a aumentar la presión. De esta manera, el material plastificado puede unirse con el otro componente.
  • Fase de mantenimiento

    los dos materiales se mantienen bajo presión para que puedan enfriarse lentamente.

Alta soldabilidad incluso para materiales bimetálicos y no similares:

KUKA le garantiza la máxima calidad en la fabricación de componentes relevantes para la seguridad y le permite soldar incluso combinaciones de materiales poco habituales:

  • Soldadura de aluminio y cobre
  • Soldadura de acero inoxidable y cobre
  • Soldadura de acero inoxidable y aluminio
  • Soldadura de acero inoxidable y acero
  • Soldadura de acero al carbono y acero inoxidable
  • Soldadura de titanio y aluminio
  • y mucho más...
La soldadura por fricción nos permite unir ciertas combinaciones de materiales y aleaciones que se consideran no soldables o difíciles de soldar.

Las KUKA Advanced Welding Solutions merecen la pena

KUKA ofrece soluciones completas de soldadura por fricción para las más diversas aplicaciones, con una amplia gama de máquinas y servicios adicionales desde la ingeniería hasta el servicio técnico. Descubra más sobre las ventajas de la soldadura por fricción automatizada y consulte nuestra tabla para ver qué combinaciones de materiales se pueden soldar.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Tecnología de soldadura por fricción de KUKA

Descargar folleto