- KR AGILUS
La serie de robots pequeños con un rendimiento excepcional y una mayor velocidad también está disponible en la versión Waterproof y en el modelo Hygienic Machine. - KR CYBERTECH
Esta serie ofrece la gama de modelos más amplia en la categoría de cargas bajas con la máxima densidad de potencia. Los robots CYBERTECH son ideales para conceptos de células compactas y ofrecen el mejor desempeño a un bajo coste. - KR 30-3 y KR 60-3
Con capacidades de carga de hasta 60 kg y una precisión de repetición de +/- 0,08 mm, permite una manipulación precisa incluso con componentes pesados. - KR 40 PA
Rápido y preciso: su cinemática de 4 ejes permite apilar palés de hasta 1,80 metros de altura. - KR QUANTEC PA
Máxima dinámica, extrema rigidez y rendimiento con su reducido peso, también en entornos fríos entre 0 °C y 5 °C (la serie QUANTEC también está disponible de forma opcional con lubricantes aptos para uso alimentario y en el modelo Arctic). - KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
Gracias a su estructura compacta y a su poco peso, esta serie es ideal para la categoría de cargas pesadas. - KR 700 PA
Gracias a su poco peso y a sus potentes motores y engranajes, el KR 700 PA es el campeón de la alta velocidad entre los robots KUKA. - KR 1000 titan PA
El primer robot del mundo para capacidades de carga de hasta 1.300 kg con una elevada dinámica y ciclos cortos.
Robots KUKA en la industria alimentaria
Las soluciones de automatización flexibles e inteligentes son decisivas para afrontar los retos de la industria alimentaria de manera rápida y rentable. Los robots altamente eficaces, especialmente los dotados con sistemas de cámaras, se han establecido desde hace tiempo como un pilar fundamental de la industria alimentaria, junto a las máquinas de embalaje con ajuste automático de formato.
Productos de panadería, carnes y pescados, productos lácteos o quesos: todos los productos alimentarios necesitan un embalaje. Éste protege el contenido y contiene información para el consumidor. Pero, sobre todo, los embalajes deben destacar por su diseño y contribuir a la decisión de compra.
En lo que respecta a la seguridad del producto y al comportamiento del consumidor, el embalaje juega un papel decisivo. Los nuevos diseños, los ciclos de producto cada vez más cortos y la existencia de una mayor variedad plantean retos constantes a los productores de la industria alimentaria.
KUKA ofrece robots para toda la cadena de producción de la industria alimentaria
El embalaje de alimentos constituye más del 40 % de los costes de producción. El embalaje manual supone una partida de costes cada vez mayor dentro de la cadena de procesos debido a los costes salariales, al alto número de bajas laborares por secuencias de movimiento monótonas y a los costes derivados del cumplimiento de las estrictas normas de higiene.
Una solución para ello es, por ejemplo, el pequeño robot KR AGILUS en el modelo Hygienic Machine: su diseño fácil de limpiar permite utilizarlo para aplicaciones en las que hay contacto directo con alimentos o sustancias químicas. Las superficies resistentes a la corrosión, los lubricantes aptos para uso alimentario y el uso de piezas de acero inoxidable garantizan el máximo nivel de higiene durante la clasificación, el paletizado y el embalaje.
Aquí encontrará una visión general de los campos de aplicación de KUKA en la industria alimentaria.
Robots para todas las funciones: con capacidades de carga de 3 kg a 1300 kg
Robot de paletizado para espacios de refrigeración de hasta -30 °C.
Ninguna variación de temperatura. Sin pérdidas de calidad. Sin formación de escarcha en el producto congelado. Un profesional de la logística no hace concesiones, ni siquiera en condiciones extremas de hasta -30 °C. El KR QUANTEC PA arctic se ha desarrollado especialmente para el paletizado bajo temperaturas gélidas.
Trabaja de forma fiable en toda la zona de frío sin calefacción para la mecánica, es extremadamente rápido y no necesita funda protectora. Esto ofrece un elevado potencial de ahorro de costes en comparación con las soluciones estándar con funda protectora. No se producen, por ejemplo, los costes ni los tiempos de parada anuales por cambio de material. Además, gracias a que no es necesario utilizar calefacción, se evitan emisiones de calor de costes elevados en la cámara frigorífica.
Experto en logística para el sector de la alimentación
Le ayudamos a automatizar sus tareas
Con su red de compañías colaboradoras especializadas KUKA ofrece soluciones a medida para cada necesidad. Nuestros robots cargan y descargan sus máquinas de embalaje, encartonan, etiquetan, paletizan y preparan los envíos. Además, aumentan la eficiencia desde el procesamiento.