Dominios digitales KUKA

La tecnología operacional (OT) y la tecnología de la información (IT) no son lo mismo, y saber esto es fundamental para la implantación exitosa de Industrie 4.0. Fue en la década de 1990 cuando KUKA empezó a trabajar en la fusión de las tecnologías operativas y móviles.

En la cadena de suministro digital se unen los procesos empresariales de todas las partes interesadas. Con conexión de red integrada, Industrie 4.0 será capaz de superar todos los medios de discontinuidad actual de la cadena de valor. El potencial se observa principalmente en estas áreas:

  • Aceleración y flexibilización de los procesos de producción y logística
  • Reducción del esfuerzo de registro
  • Optimización de la coherencia y la seguridad de los datos

En cada escenario de Industrie 4.0 imaginable, la nube, como capa de conexión, adquiere un papel fundamental.

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
La nube desempeña un papel fundamental en Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 entre OT e IT

En la práctica, el enfoque del tema Industrie 4.0 se caracteriza por diferentes paradigmas de la tecnología operacional (OT), los especialistas de la industria y la tecnología de la información (IT), como por ejemplo los proveedores de ERP y MES. Para llevar Industrie 4.0 a la práctica con éxito, es necesario tener claro que OT obviamente no es equiparable a IT.

"Safety" frente a "seguridad"

Tomemos como ejemplo la palabra "seguridad": En inglés, hay una clara distinción entre "safety" en la OT y "security" en la IT.

Pero en español, la misma palabra describe dos requisitos diferentes: en el mundo de la producción de la OT, la palabra cubre el espectro completo que comienza con garantizar la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas de producción y termina con la seguridad del entorno de producción para el hombre y la máquina. Sin embargo, cuando hablamos de "seguridad" en IT, nos referimos a la garantía de confidencialidad, integridad y disponibilidad a través del control de acceso orientado a los datos.

Combinación de tecnologías operativas y móviles

Como precursor, KUKA ya observó esta problemática en los años noventa. Sobre la base de las tecnologías convencionales estandarizadas, KUKA ha desarrollado sistemas abiertos, interoperativos y modulares. En aquel tiempo estas ya iniciaron la fusión entre el mundo IT y la tecnología de automatización clásica. Por ese motivo, para la fábrica inteligente del futuro KUKA ha incluido en su cartera arquitecturas de software modulares, preparadas para todo el proceso evolutivo de Industrie 4.0.

Con  KUKA Connect, las tecnologías Nebbiolo y Edge computing estamos creando capas relevantes para el sistema y plataformas de nube. Estas cierran la brecha entre el proceso OT patentado en la producción y en los formatos de datos normalizados y los nuevos protocolos de la IT en los negocios y en la nube. El resultado final conectará tecnologías operativas, tales como robots, AGV o máquinas de logística a la nube, a la web, las tecnologías móviles y a otras infraestructuras modernas de las tecnologías.

Queremos ofrecer a nuestros clientes un valor añadido completando nuestra cartera con herramientas que proporcionen un mejor soporte, servicio, aprovisionamiento, distribución, instalación y mantenimiento proactivo, tan eficientes y fáciles de usar como sea posible.

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
El paquete Nebbiolo proporciona el acceso a la nube a los datos relevantes y sienta de esa manera las bases para Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 y el internet de la robótica (IoR)

KUKA está trabajando a marchas forzadas para crear una sólida base en la nube que permita ampliar la modularización y digitalización de las soluciones de automatización de KUKA. Con la nueva plataforma de nube KUKA Connect marcamos el primer hito de Industrie 4.0.

KUKA Connect con interfaz de usuario estandarizada

Gracias a las extensiones de software de fácil implementación basado en aplicaciones o en la nube, tales como la gestión de activos, seremos capaces de aumentar la inteligencia de nuestros sistemas de robots de forma sostenible. Controlada a través de una interfaz de usuario estandarizada, KUKA Connect aprovecha el potencial que ofrece la combinación de varios componentes:

  • Datos de producción completos
  • Nuevos procesos de fabricación
  • Conexión flexible en red
  • Integración de componentes reactivos

Al mismo tiempo, KUKA Connect hace que la digitalización de los procesos de fabricación sea significativamente más fácil gracias a la integración inteligente de las últimas tecnologías en la electrónica, los dispositivos móviles, los sistemas de movilidad y la infraestructura de comunicaciones.

Intercambio inteligente entre hombre y robot

KUKA Connect es el primer paso en el contexto de Industrie 4.0 para establecer de forma sencilla el vínculo perfecto entre las tecnologías OT e IT. De esta manera, los robots KUKA se conectan a través de una plataforma con diferentes servicios y aplicaciones.

KUKA Connect ofrece la oportunidad de aprovechar la analítica de grandes datos y la computación en la nube para predecir y aumentar de forma sostenible la productividad, calidad y flexibilidad en la producción. La plataforma no solo ofrece acceso a los datos de las máquinas. También tiene la inteligencia necesaria para crear representaciones significativas, historias y estadísticas. Para generar información y conocimiento y para aumentar la efectividad y eficiencua de las soluciones de automatización de KUKA durante todo el ciclo de vida útil. KUKA Connect sirve de base universal para facilitar el intercambio de datos e información entre los robots, los humanos y los servicios relacionados con ellos.

Las principales ventajas de la nueva plataforma de nube KUKA Connect:

  • Aumento sostenible de la productividad
  • Disminución constante de los costes totales de explotación
  • Apoyo del ciclo de vida completo de los robots en diferentes aplicaciones

Valor añadido gracias a su capacidad de ampliación

KUKA Connect es compatible con tecnologías líderes de nube y web. La plataforma fue concebida para apoyar la escalabilidad horizontal mediante las soluciones de automatización robotizadas más variadas en sectores muy diferentes, desde la automoción y la aeronáutica hasta los componentes electrónicos y la industria general.

En base a estándares globales abiertos, KUKA Connect es capaz de manejar grandes volúmenes de datos y permite a los integradores y socios ampliar la plataforma con sus propias aplicaciones, servicios y extras, proporcionando de esta forma al cliente más valor añadido. Diseñada para una máxima libertad en su aplicación a Industrie 4.0, KUKA Connect se caracteriza por su independencia de la plataforma y su escalabilidad vertical. De esta manera es posible integrarla en los más variados entornos de software y hardware de la tecnología de producción.

Sobre la base de las más modernas arquitecturas de back-end, KUKA Connect permite una interfaz de usuario Web de reacción rápida y de fácil manejo que no requiere ningún software en absoluto para ser instalado y que se puede ejecutar en cualquier dispositivo.

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay