Tecnología de accionamientos KUKA omniMove

La tecnología de accionamientos se basa en la rueda Mecanum y permite una maniobrabilidad ilimitada de su vehículo. Los productos de KUKA con accionamiento omnidireccional pueden desplazarse desde su posición en un cualquier dirección y alcanzan una libertad de movimiento total en 360 grados.

Tecnología de accionamientos KUKA omniMove: maniobrabilidad ilimitada

La tecnología omnidireccional de las ruedas permite el desplazamiento en cualquier dirección. Una rueda está compuesta por dos llantas y nueve rodillos que están montados en un ángulo de 45 grados. Las ruedas se mueven con total independencia unas de otras, de forma que el vehículo no solo puede desplazarse hacia delante y hacia atrás, sino que también puede moverse en diagonal y en círculos. La rueda completa se acciona mediante un motor eléctrico y está disponible en cuatro tamaños.

Ventajas de la tecnología de ruedas Mecanum de KUKA

  • Tecnología reducida y posibilidades de movimiento casi ilimitadas
    Ahorran espacio para la logística y ofrecen más espacio para la producción. Mediante la tecnología de ruedas Mecanum, las soluciones móviles de KUKA con tecnología de accionamientos omniMove están menos limitadas que las soluciones de movilidad convencionales y se adaptan sin dificultades a la producción existente.
  • Menores costes de construcción y conservación
    Para el uso de la rueda Mecanum de KUKA, no es necesario procesar el suelo y, además, este no se deteriora de ninguna forma.
  • Gran precisión
    La tecnología de accionamientos KUKA omniMove permite alcanzar una precisión de +/-1 mm.
  • Montaje y desmontaje rápidos
    Gracias al diseño de KUKA, es posible sustituir los rodillos individuales directamente en el vehículo, sin desmontar la rueda completa, en cuestión de minutos.
La KUKA omniWheel está confeccionada para un montaje y desmontaje rápidos con solo dos uniones roscadas por rodillo
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Diámetro 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Número de rodillos 9 9 8 9
Carga nominal  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Productos KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay