Plasmalassen

Soldadura por plasma

La soldadura por plasma puede considerarse como una evolución de la soldadura por arco de tungsteno (TIG). Debido a sus numerosas ventajas, también desde el punto de vista económico, su uso es cada vez más frecuente en la fabricación automática.

soldadura por plasma: la tecnología

La soldadura por plasma es uno de los procedimientos de soldadura por resistencia:

En la soldadura por plasma se crea un arco entre el electrodo de wolframio y el material. Al contrario de lo que ocurre en la soldadura TIG, el arco es oprimido por una boquilla refrigerada con agua. Entre el electrodo y la boquilla también fluye un gas de plasma, normalmente argón. Este se encarga de proteger a la fundición de la oxidación y de estabilizar el arco.

soldadura por plasma automatizada

Hemos concebido numerosas instalaciones automatizadas para la industria del automóvil y sus proveedores: desde máquinas de un solo propósito hasta instalaciones de fabricación altamente flexibles. En la práctica, nuestras instalaciones de soldadura por plasma se caracterizan por una elevada estabilidad del proceso.

soldadura por plasma: las ventajas

La soldadura por plasma es una alternativa a la soldadura por láser y ofrece muchas ventajas: 

  • Mayor densidad de potencia
  • Mayor velocidad de soldadura
  • Mínima deformación
  • Mejor puenteo de grietas

No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta sobre esta tecnología. Estaremos encantados de aconsejarle sobre las posibilidades específicas para su empresa.

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay